HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Tampon caoutchouc en inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage, gris
K1321

Tampon caoutchouc en inox de type B cylindrique avec taraudage...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Pièces métalliques inox 1.4401.
Élastomère, caoutchouc naturel, dureté moyenne 55° Shore A, gris.

Finition :Inox poli.Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction répandus pour les butées élastiques. Ils sont utilisés pour les supports des générateurs, des moteurs, des compresseurs, des pompes et des machines de contrôle.

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :

Pièces métalliques inox 1.4301.

Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1321 Tampon caoutchouc en inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage, gris 202 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en inox de type B cylindrique avec taraudage et filetage, gris

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
Couleur
de composant
DHGLTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K1321.00800855acier inoxydablegris88M3633517 5.08 CHF
K1321.01001055acier inoxydablegris1010M41047575 5.08 CHF
K1321.01001555acier inoxydablegris1015M41045060 5.25 CHF
K1321.01501055acier inoxydablegris1510M4104130130 5.08 CHF
K1321.01501555acier inoxydablegris1515M4104100120 5.25 CHF
K1321.02001555acier inoxydablegris2015M6185325390 6.21 CHF
K1321.02002055acier inoxydablegris2020M6185130260 6.71 CHF
K1321.02002555acier inoxydablegris2025M618595210 7.38 CHF
K1321.02501555acier inoxydablegris2515M6185333399 6.51 CHF
K1321.02502055acier inoxydablegris2520M6185195410 7.12 CHF
K1321.02502555acier inoxydablegris2525M6185117257 7.56 CHF
K1321.02503055acier inoxydablegris2530M6185100300 7.98 CHF
K1321.03001555acier inoxydablegris3015M8237590708 9.45 CHF
K1321.03002055acier inoxydablegris3020M8237280560 10.31 CHF
K1321.03002555acier inoxydablegris3025M8237180396 11.15 CHF
K1321.03003055acier inoxydablegris3030M8237168504 12.18 CHF
K1321.03004055acier inoxydablegris3040M823788308 13.90 CHF
K1321.04002055acier inoxydablegris4020M8237700840 13.64 CHF
K1321.04003055acier inoxydablegris4030M8237273820 14.71 CHF
K1321.04004055acier inoxydablegris4040M8237189660 15.99 CHF
K1321.05002055acier inoxydablegris5020M1028814712500 20.31 CHF
K1321.05002555acier inoxydablegris5025M102886301386 20.48 CHF
K1321.05003055acier inoxydablegris5030M102885451635 22.09 CHF
K1321.05004055acier inoxydablegris5040M102883101116 26.08 CHF
K1321.05005055acier inoxydablegris5050M10288180900 29.66 CHF
K1321.06004055acier inoxydablegris6040M102885001750 38.47 CHF
K1321.07004555acier inoxydablegris7045M102886002400 50.22 CHF
K1321.07502555acier inoxydablegris7525M12371024403660 41.43 CHF
K1321.07504055acier inoxydablegris7540M1237107002450 50.68 CHF
K1321.07505055acier inoxydablegris7550M1237105202600 56.77 CHF
K1321.07505555acier inoxydablegris7555M1237103962178 59.93 CHF