HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Palier de forme en O
K1933

Support élastique en O en acier avec filetage des deux côtés

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 57° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons élastiques en O disposent d'une très bonne souplesse, c'est pourquoi ils sont également qualifiés de supports basse fréquence. Ils sont utilisés pour l'installation sans vibrations d'instruments et de composants électriques, ainsi que pour la fixation de générateurs légers et d'appareils mécaniques de précision.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.

L'élasticité des tampons en O augmente dans l'axe X, Y et Z. La direction principale de la charge est l'axe longitudinal des tiges filetées (axe Z).

Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CCaractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1933 Support élastique en O en acier avec filetage des deux côtés 156 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Support élastique en O en acier avec filetage des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DD1

GHLF1
N
CAOAcc.PrixCommander
K1933.012012579,59,5106M412,5108 3.10 CHF
K1933.01401757136146M4171018 3.37 CHF
K1933.0250305720122512M5301055 5.09 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33