HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Tampon en caoutchouc type E
K0573

Tampon caoutchouc en acier de type E cylindrique avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction très répandus pour les butées élastiques. Ils sont notamment utilisés pour l'installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.


Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0573 Tampon caoutchouc en acier de type E cylindrique avec taraudage 201 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en acier de type E cylindrique avec taraudage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

HGTRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0573.0080085588M338844 1.04 CHF
K0573.015012551512M44165182 1.10 CHF
K0573.015015551515M44100130 1.10 CHF
K0573.015020551520M4475113 1.20 CHF
K0573.020015552015M66145246 1.26 CHF
K0573.020020552020M6694216 1.34 CHF
K0573.020025552025M6665169 1.40 CHF
K0573.025015552515M66270540 1.37 CHF
K0573.025025552525M66105315 1.40 CHF
K0573.025030552530M6685281 1.50 CHF
K0573.025040552540M6675300 1.74 CHF
K0573.030015553015M88545491 1.57 CHF
K0573.030025553025M88160416 1.64 CHF
K0573.030030553030M88125425 1.69 CHF
K0573.030040553040M8885315 2.07 CHF
K0573.040020554020M88550660 2.63 CHF
K0573.040025554025M885001000 2.73 CHF
K0573.040030554030M88300870 2.82 CHF
K0573.040040554040M882601040 2.95 CHF
K0573.050020555020M1010860860 2.77 CHF
K0573.050025555025M10107001400 2.82 CHF
K0573.050030555030M10104501575 2.95 CHF
K0573.050040555040M10103501400 3.25 CHF
K0573.050050555050M1010170850 3.72 CHF
K0573.060030556030M10107001400 5.32 CHF
K0573.060040556040M10104001600 5.56 CHF
K0573.060050556050M10102401200 5.85 CHF
K0573.070042557042M10105202600 6.58 CHF
K0573.070045557045M10106803060 6.69 CHF
K0573.075025557525M121212111816 6.46 CHF
K0573.075030557530M121210902289 6.89 CHF
K0573.075040557540M12125002000 7.52 CHF
K0573.075050557550M12125502750 7.74 CHF