HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Tampons en caoutchouc et acier de type KRA bombés avec filetage
K2051

Tampons en caoutchouc et acier de type KRA bombés avec filetage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier de classe de résistance 5.6.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté 55° Shore A ou 70° Shore A.
Finition :Acier zingué.Nota :Les tampons en caoutchouc se caractérisent par leur robustesse et l'efficacité de leur amortissement et de leur atténuation des chocs. Ces tampons en caoutchouc sont particulièrement adaptés à la limitation de la course et à l'amortissement des chocs dans les groupes mobiles et fixes, les machines ainsi qu'à une utilisation comme butées.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.
Plage de température :-20 °C à +75 °C.Sur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2051 Tampons en caoutchouc et acier de type KRA bombés avec filetage 286 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampons en caoutchouc et acier de type KRA bombés avec filetage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

DHGLRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
Dureté
Shore
CAOAcc.PrixCommander
K2051.04003208574032M82318090055A 2.04 CHF
K2051.05004010575040M1028200100055A 3.63 CHF
K2051.06305010576350M1028280140055A 5.68 CHF
K2051.08006310578063M1028380190055A 8.69 CHF
K2051.08006312578063M1237380190055A 8.78 CHF
K2051.100080125710080M1236460230055A 16.79 CHF
K2051.1251001657125100M1636580290055A 35.49 CHF
K2051.1601251657160125M1644760380055A 52.92 CHF
K2051.2001602057200160M2044940470055A 112.37 CHF
K2051.04003208704032M823800400070A 2.04 CHF
K2051.05004010705040M10281000500070A 3.63 CHF
K2051.06305010706350M10281200600070A 5.68 CHF
K2051.08006310708063M10281600800070A 8.69 CHF
K2051.08006312708063M12371600800070A 8.78 CHF
K2051.100080127010080M123620001000070A 16.79 CHF
K2051.1251001670125100M163624001200070A 35.49 CHF
K2051.1601251670160125M164432001600070A 52.92 CHF
K2051.2001602070200160M204440002000070A 112.37 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33