HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Tampon en caoutchouc, acier ou Inox, type A
K0566

Tampon caoutchouc en acier ou inox de type A cylindrique avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces métalliques en acier, classe 5.6, ou en inox.
Caoutchouc naturel élastomère, dureté moyenne, 55° Shore A.
Finition :Acier zingué.
Inox naturel.
Nota :Les tampons en caoutchouc sont des éléments de construction très répandus pour les butées élastiques. Ils sont notamment utilisés pour l'installation de générateurs, de moteurs, de compresseurs, de pompes et de machines de contrôle.
En raison de leur composition, les tampons en caoutchouc se colorent par contact, ce qui peut entraîner des traces d'abrasion et des décolorations sur les sols ou les surfaces d'appui, par exemple.
Des tampons en caoutchouc EPDM ne se colorant pas par contact de couleur gris clair sont disponibles sur demande.


Plage de température :-30 °C jusqu’à +80 °CSur demande :Autres duretés shore.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0566 Tampon caoutchouc en acier ou inox de type A cylindrique avec filetage des deux côtés 161 kB
 Renseignements techniques pour tampons en métal et caoutchouc 58,1 kB

Dessins

Tampon caoutchouc en acier ou inox de type A cylindrique avec filetage des deux côtés

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
DGLHRaideur de ressorts
N/mm
Charge
N
CAOAcc.PrixCommander
K0566.00800855acier8M3682431 0.90 CHF
K0566.01001055acier10M410103532 1.04 CHF
K0566.01001555acier10M410155050 1.14 CHF
K0566.01500855acier15M4108130104 0.99 CHF
K0566.01501055acier15M41010122122 1.04 CHF
K0566.01501555acier15M410155988 1.10 CHF
K0566.02000855acier20M6188725580 1.26 CHF
K0566.02001055acier20M61810300300 1.29 CHF
K0566.02001555acier20M61815200300 1.47 CHF
K0566.02002055acier20M61820133332 1.50 CHF
K0566.02002555acier20M6182590270 1.57 CHF
K0566.02501055acier25M61810800800 1.37 CHF
K0566.02501555acier25M61815294441 1.40 CHF
K0566.02502055acier25M61820200500 1.43 CHF
K0566.02502555acier25M6182594282 1.50 CHF
K0566.02503055acier25M6183070280 1.57 CHF
K0566.03001555acier30M82315587880 1.62 CHF
K0566.03002055acier30M82320318795 1.64 CHF
K0566.03002555acier30M82325183549 1.69 CHF
K0566.03003055acier30M82330150600 1.77 CHF
K0566.03004055acier30M8234077385 2.17 CHF
K0566.04001555acier40M8231512501875 2.47 CHF
K0566.04002055acier40M823205651412 2.73 CHF
K0566.04003055acier40M823303001200 2.90 CHF
K0566.04004055acier40M82340189945 3.06 CHF
K0566.05002055acier50M10282013003250 2.82 CHF
K0566.05002555acier50M1028256672000 2.90 CHF
K0566.05003055acier50M1028305002000 3.06 CHF
K0566.05004055acier50M1028403001500 3.36 CHF
K0566.05005055acier50M1028501931153 3.85 CHF
K0566.06004055acier60M1028403771885 5.42 CHF
K0566.07004555acier70M1028454102255 6.79 CHF
K0566.07502555acier75M12372516554965 6.15 CHF
K0566.07504055acier75M1237407173585 7.65 CHF
K0566.07505055acier75M1237504702820 7.84 CHF
K0566.07505555acier75M1237554052835 7.97 CHF
K0566.015015551acier inoxydable15M412155988 2.27 CHF
K0566.020015551acier inoxydable20M61815200300 3.19 CHF
K0566.025020551acier inoxydable25M61820200500 3.35 CHF
K0566.030020551acier inoxydable30M82320318795 3.52 CHF
K0566.030025551acier inoxydable30M82325183549 3.60 CHF
K0566.040030551acier inoxydable40M823303001200 6.21 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33