HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Ouverture à ressort
K1177_FO

Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Ouverture à ressort

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier ou Inox 1.4301.
Ressort de tension en Inox.

Finition :Acier naturel ou zingué.
Inox naturel.
Nota :Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm

Forme A : sans alèsages
Forme B : avec alèsages
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1177_A Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Ouverture à ressort 120 kB
 Fiche technique K1177_FO Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Ouverture à ressort 145 kB

Dessins

Charnières à Ressort en acier ou Inox 240 mm, Ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Matière
du corps
de base
Couleur
du corps
de base
AA1BB1DD1SCAOAcc.PrixCommander
K1177.4024000Aressort d'ouvertureacier-40-240--41,5 37.77 CHF
K1177.4024001Bressort d'ouvertureacier-4022,724060441,5 39.56 CHF
K1177.14024000Aressort d'ouvertureacier inoxydable A2-40-240--41,5 53.00 CHF
K1177.14024001Bressort d'ouvertureacier inoxydable A2-4022,724060441,5 57.49 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33