HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125°
K1448

Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125°

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, axes et éléments de liaison en aluminium anodisé.
Inox 1.4404, axes et éléments de liaison en aluminium anodisé.
Finition :Zingué.
Naturel.
Nota :Les charnières résistent au pliage et à la torsion.

L'angle d'ouverture dépend de l'épaisseur de la porte :
- matériau d'une épaisseur max. de 2 mm : angle d'ouverture de 125°
- matériau d'une épaisseur max. de 8 mm : angle d'ouverture de 110°
- matériau d'une épaisseur max. de 13 mm : angle d'ouverture de 100°
Montage :- Pour montage encastré ou fixe.
- Montage possible à droite ou à gauche.
- Pour applications horizontales ou verticales.
Indication de dessin :
1) montage encastré
2) montage fixe
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1448 Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125° 807 kB

Dessins

Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125°

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
A

A1A2BB1B2B3CDSCAOAcc.PrixCommander
K1448.442932acier443420291369,5324,22 27.92 CHF
K1448.1442932acier inoxydable A4443420291369,5324,22 44.58 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33