HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières en Inox dégondable, à gauche
K1345

Charnières en Inox dégondable, à gauche

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Charnière inox 1.4401.
Axe inox 1.4104.

Finition :Poli finition miroir.Nota :Charnière pour éléments à surface plane et profilés en aluminium, dégondables. Axe obturé latéralement. Vis noyée, d'où un dépôt de poussière minimal.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1345 Charnières en Inox dégondable, à gauche 203 kB
 Renseignements techniques pour les charnières 311 kB

Dessins

Charnières en Inox dégondable, à gauche

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

A1A2A3A4BB2B3D1D2HH1F1
N
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
K1345.1626151552151526264828106,66169900625 30.29 CHF
K1345.163018185917,517,529,529,54828106,661691000710 30.69 CHF
K1345.163923237722,522,538,538,54828106,661691200500 36.46 CHF
K1345.1644252587252543,543,54828106,661691200450 39.42 CHF
K1345.1658333311532,532,557,557,54828106,661691200350 47.34 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33