- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- K0434
Charnière dégondable en thermoplastique, à gauche
- K0434
Charnière dégondable en thermoplastique, à droite
- K0435
Charnière en thermoplastique
- K1963
Charnières en plastique, séparables, démontables
- K0436
Charnières en thermoplastique avec fonction de serrage
- K0437
Charnière en thermoplastique avec trous oblongs
- K0438
Charnière dégondable en thermoplastique avec broche-guide
- K0439
Charnière en thermoplastique avec fonction de verrouillage
- K0440
Charnière en thermoplastique avec friction réglable
- K1195
Charnière en aluminium avec friction réglable
- K1196
Charnières en aluminium avec friction réglable
- K1518
Charnières en Inox avec friction préréglée
- K1197
Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage
- K1198
Charnière en aluminium avec fonction de verrouillage
- K1004
Charnière en plastique avec alésage de fixation
- K1005
Charnière en plastique avec insert
- K1006
Charnière en plastique avec vis de fixation
- K1007
Charnière en plastique avec insert et vis de fixation
- K2119
Charnières à tige en plastique
- K0441
Charnière en zinc injecté haute pression avec trous oblongs
- K0442
Charnière en zinc injecté haute pression avec fonction de serrage
- K1897
Charnières en zinc injecté haute pression
- K1898
Charnières en zinc injecté haute pression, ajustables
- K1899
Charnières en zinc injecté haute pression avec vis de fixation
- K2101
Charnières en aluminium, internes, avec rebord
- K2102
Demi-charnières en aluminium, internes
- K2103
Demi-charnières en aluminium, externes
- K2104
Axes en inox pour demi-charnières
- K2105
Caches de recouvrement en plastique pour demi-charnières
- K0579
Charnière dégondable en aluminium, à gauche
- K0579
Charnière dégondable en aluminium, à droite
- K0580
Charnière en aluminium
- K1084
Charnières en inox
- K1343
Charnière en inox
- K1852
Charnières en inox
- K1964
Charnières en inox, séparables, démontables
- K1964_A
Charnières en inox, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation
- K1964_B
Charnières en inox, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés
- K1964_C
Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue
- K1853
Charnières en inox avec vis de fixation
- K1900
Charnières en inox, ajustables
- K1085
Charnières en inox
- K1341
Charnières en inox
- K1809
Charnières en inox
- K1810
Charnières en inox avec vis de fixation
- K1346
Charnières de fixation réglable en inox
- K1348
Charnière en inox
- K1345
Charnières en Inox dégondable, à droite
- K1345
Charnières en Inox dégondable, à gauche
- K1342
Charnières, dégondable en Inox
- K1347
Charnières de fixation en acier ou en inox
- K1141
Charnières en acier, sans entretien
- K1082
Charnières en tôle d'acier ou en tôle d'inox
- K1349
Charnières de fixation en inox
- K1517
Charnières en Inox
- K1447
Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°
- K1448
Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125°
- K1449
Charnières en acier internes, angle d‘ouverture 110°
- K1519
Charnières en acier internes, angle d'ouverture 110°
- K1140
Charnières soudables
- K1805
Charnières en acier ou en inox soudables
- K1173
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm
- K1174
Charnières à ressort en acier ou Inox 75 mm
- K1175
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 120 mm
- K1176
Charnières à ressort en acier ou Inox 180 mm
- K1177
Charnières à ressort en acier ou Inox 240 mm
- K1178
Charnières à ressort profil aluminium 0,20 Nm
- K1179
Charnières à ressort profil aluminium 0,35 Nm
- K1665
Charnières à ressort profil aluminium 0,50 Nm
- K1180
Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm
- K1666
Charnières à ressort profil aluminium 0,7 Nm, version longue
- K1667
Charnières à ressort profil aluminium 0,9 Nm, version longue
- K1181
Charnières à ressort profil aluminium 1,3 Nm
- K1182
Charnières à ressort profil aluminium 3,8 Nm
- K1142
Charnières carrées avec écrous de fixation
- K1143
Charnières carrées avec écrous de fixation, version longue
- K1338
Charnières carrées avec écrous de fixation
- K1144
Charnières carrées avec trou fraisé, version longue
- K1304
Charnière en Inox à visser
- K0985
Charnières en inox soudables
- K1337
Charnières en inox soudables
- K0984
Charnières soudables
- K1499
Charnière avec interrupteur de sécurité
- K1501
Charnière avec interrupteur de sécurité version longue
- K1874
Connecteur M8x1 à douille avec verrouillage à vis non blindé
- K1498
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1964Charnières en inox, séparables, démontables |
retour |
|
|
DescriptionDescription du produit :Charnières pour éléments de surface et profilés aluminium. Le démontage sans outil des axes d'articulation permet de séparer et de relier rapidement les moitiés de charnière. Les charnières sont utilisées sur les volets, les capots ou les cadres. Utilisation possible en intérieur et en extérieur.Matière :Inox 1.4401.
Axe d'articulation et accessoires en inox 1.4305. Finition :Charnière polie. Axe d'articulation brillant. Accessoires brillants.Nota :Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.Avantages :montage/démontage sans outilSur demande :Associations de différentes longueurs de lames de charnière.Accessoires :K0776 Axe de fixation avec sûreté à enclenchement. Broche avec tête ISO 2341. Axe de fixation avec anneau porte-clés. K1136 Goupille fendue DIN EN ISO 1234. K0367 Anneau porte-clés.Contenu de la livraisonDeux moitiés de charnière. Axe d'articulation sélectionné et/ou accessoires.Indication de dessin :Forme A : avec axe de fixation Forme B : avec broche/tête et anneau porte-clés Forme C : avec broche/tête et goupille fendue
2) Axe d'articulation 3) Goupille fendue 4) Anneau porte-clés Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Charnières en inox, séparables, démontables, forme A, avec axe de fixation |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1964.26151501 | A | - | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 560 | | | 37.38 CHF | | K1964.30181801 | A | - | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 575 | | | 39.45 CHF | | K1964.40232301 | A | - | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 675 | | | 46.64 CHF | | K1964.45252501 | A | - | 85 | 25 | 25 | 42,5 | 42,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 675 | | | 49.66 CHF | | K1964.60333301 | A | - | 113 | 32,5 | 32,5 | 56,5 | 56,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 260 | | | 61.10 CHF | |
|
Charnières en inox, séparables, démontables, forme B, avec broche/tête et anneau porte-clés |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1964.26151502 | B | - | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 560 | | | 33.83 CHF | | K1964.30181802 | B | - | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 575 | | | 35.90 CHF | | K1964.40232302 | B | - | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 675 | | | 43.10 CHF | | K1964.45252502 | B | - | 85 | 25 | 25 | 42,5 | 42,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 675 | | | 46.11 CHF | | K1964.60333302 | B | - | 113 | 32,5 | 32,5 | 56,5 | 56,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 260 | | | 57.55 CHF | |
|
Charnières en inox, séparables, démontables, forme C, avec broche/tête et goupille fendue |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Type de forme | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B2 | D1 | D2 | D3 | H | F1 N | F2 N | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1964.26151503 | C | - | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 700 | 560 | | | 33.78 CHF | | K1964.30181803 | C | - | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 800 | 575 | | | 35.85 CHF | | K1964.40232303 | C | - | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 675 | | | 43.03 CHF | | K1964.45252503 | C | - | 85 | 25 | 25 | 42,5 | 42,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 675 | | | 46.05 CHF | | K1964.60333303 | C | - | 113 | 32,5 | 32,5 | 56,5 | 56,5 | 48 | 28 | 6,6 | 6 | 14 | 9 | 900 | 260 | | | 57.50 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|