HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm
K1173

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier, Inox 1.4301 ou aluminium 5754.
Ressort de tension en acier ou Inox.
Finition :Acier zingué.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Nota :Charnières en version enroulée.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort à l'ouverture :
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm
Couple du ressort à la fermeture :
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm

Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1173 Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm 201 kB
 Informations techniques pour charnières à ressort 94 kB

Dessins (aperçu complet)

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm, ouverture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm, ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
AA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1173.50500acier5095030542 7.22 CHF
K1173.150500acier inoxydable A250105030542 16.18 CHF
K1173.250500aluminium5095030542 17.97 CHF

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm, fermeture à ressort

plus d'infos

Dessins

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm, fermeture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
AA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1173.50501acier5095030542 12.03 CHF
K1173.150501acier inoxydable A250105030542 17.40 CHF
K1173.250501aluminium5095030542 17.97 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33