- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K2144
Axe à tête ISO 2341 forme B
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1936Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Pivot zingué et chromé. Logement de bille et écrous zingués.Nota :Embout axial à rotule adapté pour l'absorption des forces de traction. L'écrou de bridage permet d'influer sur la mobilité de la bille ou de la serrer complètement.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction, forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F kN | M Nm | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1936.1006 | A | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 36.23 CHF | | K1936.1308 | A | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 13 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 43.33 CHF | | K1936.1610 | A | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 48.07 CHF | | K1936.1612 | A | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 24 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 50.18 CHF | |
|
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction, forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | A | L | L3 | E | α | F kN | M Nm | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1936.21006 | B | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 11 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 36.44 CHF | | K1936.21308 | B | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 13 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 43.30 CHF | | K1936.21610 | B | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 48.32 CHF | | K1936.21612 | B | 16 | M12 | 35 | 36 | 16 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 50.89 CHF | |
|
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction, forme C |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | A | L | E | α | F kN | M Nm | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1936.31006 | C | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 35.74 CHF | | K1936.31308 | C | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 42.62 CHF | | K1936.31610 | C | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 47.18 CHF | |
|
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction, forme D |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | D1 | D2 | A | L | E | α | F kN | M Nm | Couple de serrage max Nm | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1936.41006 | D | 10 | M6 | 25 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 34.36 CHF | | K1936.41308 | D | 13 | M8 | 30 | 29,5 | 16 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 41.24 CHF | | K1936.41610 | D | 16 | M10 | 35 | 36 | 20 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 45.81 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|