- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K2144
Axe à tête ISO 2341 forme B
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0721Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps : Inox 1.4057, forgé.
Rotule : Inox 1.4034 trempé et rectifié.
Coquille de coussinet : Acier inox 1.4571. Finition :Poli.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KJ.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | H | H1 | K | L | L1 | SW | α | Charge de base dynamique kN | Charge de base statique kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0721.05 | filetage à droite | 5 | M5 | 9 | 11 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 7,5 | 11,8 | | | 38.85 CHF | | K0721.06 | filetage à droite | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 9,3 | 13,1 | | | 38.85 CHF | | K0721.08 | filetage à droite | 8 | M8 | 12,5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 16,7 | 20,7 | | | 43.27 CHF | | K0721.10 | filetage à droite | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 28,3 | | | 48.37 CHF | | K0721.10125 | filetage à droite | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 28,3 | | | 48.37 CHF | | K0721.12 | filetage à droite | 12 | M12 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 59.09 CHF | | K0721.12125 | filetage à droite | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 59.09 CHF | | K0721.16 | filetage à droite | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 87.85 CHF | | K0721.1615 | filetage à droite | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 87.85 CHF | | K0721.20 | filetage à droite | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,92 | 33 | 26 | 32 | 15° | 78,1 | 83,1 | | | 116.91 CHF | | K0721.22 | filetage à droite | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 84 | 54 | 12 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 26 | 32 | 15° | 97,2 | 99,7 | | | 132.42 CHF | | K0721.051 | filetage à gauche | 5 | M5 | 9 | 11 | 27 | 18 | 4 | 8 | 6 | 11,11 | 10 | 10 | 9 | 13° | 7,5 | 11,8 | | | 38.85 CHF | | K0721.061 | filetage à gauche | 6 | M6 | 10 | 13 | 30 | 20 | 5 | 9 | 6,75 | 12,7 | 12 | 10 | 11 | 13° | 9,3 | 13,1 | | | 38.85 CHF | | K0721.081 | filetage à gauche | 8 | M8 | 12,5 | 16 | 36 | 24 | 5 | 12 | 9 | 15,87 | 16 | 12 | 13 | 13° | 16,7 | 20,7 | | | 43.27 CHF | | K0721.101 | filetage à gauche | 10 | M10 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 28,3 | | | 48.37 CHF | | K0721.101251 | filetage à gauche | 10 | M10x1,25 | 15 | 19 | 43 | 28 | 6,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 20 | 15 | 17 | 13° | 23,4 | 28,3 | | | 48.37 CHF | | K0721.121 | filetage à gauche | 12 | M12 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 59.09 CHF | | K0721.121251 | filetage à gauche | 12 | M12x1,25 | 17,5 | 22 | 50 | 32 | 6,5 | 16 | 12 | 22,22 | 22 | 16 | 19 | 13° | 32 | 34,5 | | | 59.09 CHF | | K0721.161 | filetage à gauche | 16 | M16 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 87.85 CHF | | K0721.16151 | filetage à gauche | 16 | M16x1,5 | 22 | 27 | 64 | 42 | 8 | 21 | 15 | 28,57 | 28 | 22 | 22 | 15° | 52,7 | 60,6 | | | 87.85 CHF | | K0721.201 | filetage à gauche | 20 | M20x1,5 | 27,5 | 34 | 77 | 50 | 10 | 25 | 18 | 34,92 | 33 | 26 | 32 | 15° | 78,1 | 83,1 | | | 116.91 CHF | | K0721.221 | filetage à gauche | 22 | M22x1,5 | 30 | 37 | 84 | 54 | 12 | 28 | 20 | 38,1 | 37 | 26 | 32 | 15° | 97,2 | 99,7 | | | 132.42 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|