- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K0710Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Accouplement et bride en acier. Écrou (DIN 439) classe de résistance 8.8.Finition :Accouplement et bride traités et phosphatés. Écrou bruni.Nota :L´accouplement rapide réglable à dispositif de compensation de désalignement radial et angulaire constitue une solution idéale pour une grande variété d´applications : p.ex. pour mouvement linéaire non aligné. Le montage/démontage s´effectue au moyen d´une rainure ”T”, sans autre forme d´ajustement manuel. L´accouplement rapide peut être relié à tous types de vérins, pneumatiques ou hydrauliques, grâce à son raccord vissé.
L‘accouplement ne transmet pas de couple. Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition | D | D1 | D2 | D3 | A | A1 | L | L1 min. | L2 | L3 | T | SW | Comp. désalignement radial X max. | Contrainte max. admissible en traction et pression kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0710.06 | taraudage | M6 | 42 | 5,5 | 10 | 14 | 7 | 30,5 | 11 | - | 11 | 5,4 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 50.79 CHF | | K0710.08 | taraudage | M8 | 48 | 6,6 | 11 | 16 | 8 | 35,5 | 13,5 | - | 13 | 6,4 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 61.49 CHF | | K0710.10 | taraudage | M10 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 15 | - | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 65.30 CHF | | K0710.101 | taraudage | M10x1,25 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 15 | - | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 65.30 CHF | | K0710.12 | taraudage | M12 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 17,5 | - | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 | | | 76.94 CHF | | K0710.121 | taraudage | M12x1,25 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 17,5 | - | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 | | | 76.94 CHF | | K0710.16 | taraudage | M16 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 22 | - | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 | | | 93.78 CHF | | K0710.161 | taraudage | M16x1,5 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 22 | - | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 | | | 93.78 CHF | | K0710.20 | taraudage | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | | | 122.29 CHF | | K0710.201 | taraudage | M20x1,5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | | | 122.29 CHF | | K0710.0614 | Filetage | M6 | 42 | 5,5 | 10 | 14 | 7 | 30,5 | 11 | 14 | 11 | 5,4 | 10 | 0,6 | 2,5 | | | 50.79 CHF | | K0710.0817 | Filetage | M8 | 48 | 6,6 | 11 | 16 | 8 | 35,5 | 13,5 | 17 | 13 | 6,4 | 13 | 0,7 | 4,5 | | | 61.49 CHF | | K0710.1020 | Filetage | M10 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 16 | 20 | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 65.30 CHF | | K0710.10201 | Filetage | M10x1,25 | 50 | 6,6 | 11 | 17 | 9 | 43,2 | 16 | 20 | 16 | 6,4 | 17 | 0,7 | 6,5 | | | 65.30 CHF | | K0710.1225 | Filetage | M12 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 21 | 25 | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 | | | 76.94 CHF | | K0710.12251 | Filetage | M12x1,25 | 55 | 6,6 | 11 | 19 | 10 | 53,2 | 21 | 25 | 20,5 | 6,4 | 19 | 0,8 | 10 | | | 76.94 CHF | | K0710.1630 | Filetage | M16 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 | | | 93.78 CHF | | K0710.16301 | Filetage | M16x1,5 | 65 | 9 | 15 | 22,5 | 12,5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8,5 | 24 | 1 | 18 | | | 93.78 CHF | | K0710.2035 | Filetage | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | | | 122.29 CHF | | K0710.20351 | Filetage | M20x1,5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | | | 122.29 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|