- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K2144
Axe à tête ISO 2341 forme B
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K2079Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO... |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps des tailles (D) 5-12 : acier de décolletage tourné, corps à partir de taille (D) 16 : acier forgé. Rotule : acier à roulements, trempé, rectifié, poli et chromé. Coquille de coussinet acier de décolletage avec garniture PTFE collée.Finition :Zingué.Nota :Le palier lisse des embouts à rotule ne nécessite aucun entretien spécifique. Les cotes de raccordement sont conformes à la norme DIN 648, série KA. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Finition 2 | Matière du corps de base | A | B | D | D1 | H | H1 | K | L | L1 | L2 | α | Charge de base dynamique kN | Charge de base statique kN | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K2079.05 | filetage à droite | acier de décolletage | 33 | 18 | 5 | M5x0,8 | 8 | 6 | 11,11 | 19 | 9 | 42 | 13 | 5,7 | 6 | | | 12.50 CHF | | K2079.06 | filetage à droite | acier de décolletage | 36 | 20 | 6 | M6x1,0 | 9 | 6,75 | 12,7 | 21 | 10 | 46 | 13 | 7,2 | 7,65 | | | 12.50 CHF | | K2079.08 | filetage à droite | acier de décolletage | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 12 | 54 | 14 | 11,6 | 12,9 | | | 13.88 CHF | | K2079.10 | filetage à droite | acier de décolletage | 48 | 28 | 10 | M10x1,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 28 | 14 | 62 | 13 | 14,5 | 18 | | | 15.28 CHF | | K2079.12 | filetage à droite | acier de décolletage | 54 | 32 | 12 | M12x1,75 | 16 | 12 | 22,225 | 32 | 16 | 70 | 13 | 17 | 24 | | | 20.83 CHF | | K2079.16 | filetage à droite | acier de traitement | 66 | 42 | 16 | M16x2,0 | 21 | 15 | 28,575 | 37 | 21 | 87 | 15 | 28,5 | 39 | | | 25.93 CHF | | K2079.20 | filetage à droite | acier de traitement | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34,925 | 45 | 25 | 103 | 14 | 42,5 | 57 | | | 43.30 CHF | | K2079.22 | filetage à droite | acier de traitement | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 38,10 | 48 | 27 | 111 | 15 | 57 | 68 | | | 58.23 CHF | | K2079.25 | filetage à droite | acier de traitement | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 31 | 22 | 42,86 | 55 | 30 | 124 | 15 | 68 | 85 | | | 75.36 CHF | | K2079.30 | filetage à droite | acier de traitement | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 35 | 145 | 17 | 88 | 114 | | | 91.92 CHF | | K2079.35 | filetage à droite | acier de traitement | 140 | 81 | 35 | M36x2 | 43 | 28 | 57,15 | 85 | 40 | 180,5 | 16 | 106 | 142 | | | 125.35 CHF | | K2079.40 | filetage à droite | acier de traitement | 150 | 91 | 40 | M42x2 | 49 | 33 | 66,67 | 90 | 45 | 195,5 | 17 | 125 | 171 | | | 191.34 CHF | | K2079.051 | filetage à gauche | acier de décolletage | 33 | 18 | 5 | M5x0,8 | 8 | 6 | 11,11 | 19 | 9 | 42 | 13 | 5,7 | 6 | | | 12.50 CHF | | K2079.061 | filetage à gauche | acier de décolletage | 36 | 20 | 6 | M6x1,0 | 9 | 6,75 | 12,7 | 21 | 10 | 46 | 13 | 7,2 | 7,65 | | | 12.50 CHF | | K2079.081 | filetage à gauche | acier de décolletage | 42 | 24 | 8 | M8x1,25 | 12 | 9 | 15,875 | 25 | 12 | 54 | 14 | 11,6 | 12,9 | | | 13.88 CHF | | K2079.101 | filetage à gauche | acier de décolletage | 48 | 28 | 10 | M10x1,5 | 14 | 10,5 | 19,05 | 28 | 14 | 62 | 13 | 14,5 | 18 | | | 15.28 CHF | | K2079.121 | filetage à gauche | acier de décolletage | 54 | 32 | 12 | M12x1,75 | 16 | 12 | 22,225 | 32 | 16 | 70 | 13 | 17 | 24 | | | 20.83 CHF | | K2079.161 | filetage à gauche | acier de traitement | 66 | 42 | 16 | M16x2,0 | 21 | 15 | 28,575 | 37 | 21 | 87 | 15 | 28,5 | 39 | | | 25.93 CHF | | K2079.201 | filetage à gauche | acier de traitement | 78 | 50 | 20 | M20x1,5 | 25 | 18 | 34,925 | 45 | 25 | 103 | 14 | 42,5 | 57 | | | 43.30 CHF | | K2079.221 | filetage à gauche | acier de traitement | 84 | 54 | 22 | M22x1,5 | 28 | 20 | 38,10 | 48 | 27 | 111 | 15 | 57 | 68 | | | 58.23 CHF | | K2079.251 | filetage à gauche | acier de traitement | 94 | 60 | 25 | M24x2,0 | 31 | 22 | 42,86 | 55 | 30 | 124 | 15 | 68 | 85 | | | 72.33 CHF | | K2079.301 | filetage à gauche | acier de traitement | 110 | 70 | 30 | M30x2,0 | 37 | 25 | 50,8 | 66 | 35 | 145 | 17 | 88 | 114 | | | 91.92 CHF | | K2079.351 | filetage à gauche | acier de traitement | 140 | 81 | 35 | M36x2 | 43 | 28 | 57,15 | 85 | 40 | 180,5 | 16 | 106 | 142 | | | 125.35 CHF | | K2079.401 | filetage à gauche | acier de traitement | 150 | 91 | 40 | M42x2 | 49 | 33 | 66,67 | 90 | 45 | 195,5 | 17 | 125 | 171 | | | 191.34 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|