- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Leviers de blocage, leviers de serrage, leviers de serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse acier, DIN ISO 12240-1, regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse inox, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-1, sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1456Axes percés adaptés aux chapes |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier 1.0718 ou Inox 1.4305.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Axes percés adaptés aux chapes DIN 71752. Le blocage s'effectue au moyen d'une goupille fendue.
La goupille fendue sert d'élément de blocage pour l'axe. L'association avec la chape adaptée permet d'obtenir un embout à chape parfaitement opérationnel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière du corps de base | D1 | D3 | D4 | A | K | L | Z1 | Z2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1456.004100 | acier | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 1.22 CHF | | K1456.005123 | acier | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 1.07 CHF | | K1456.006153 | acier | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 1.08 CHF | | K1456.008195 | acier | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 1.28 CHF | | K1456.010245 | acier | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 1.32 CHF | | K1456.012295 | acier | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 1.87 CHF | | K1456.014325 | acier | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 1.99 CHF | | K1456.016382 | acier | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 2.06 CHF | | K1456.020470 | acier | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 3.15 CHF | | K1456.025590 | acier | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 8.55 CHF | | K1456.028632 | acier | 28 | 34 | 6,3 | 63,2 | 5 | 72 | 4 | 2 | | | 23.89 CHF | | K1456.030590 | acier | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 13.99 CHF | | K1456.030682 | acier | 30 | 36 | 6,3 | 68,2 | 5 | 77 | 4 | 2 | | | 11.00 CHF | | K1456.035765 | acier | 35 | 44 | 8 | 76,5 | 6 | 87 | 5 | 2 | | | 19.47 CHF | | K1456.040900 | acier | 40 | 48 | 8 | 90 | 6 | 100 | 5 | 2 | | | 81.78 CHF | | K1456.042900 | acier | 42 | 48 | 8 | 90 | 7 | 100 | 5 | 2 | | | 105.95 CHF | | K1456.0501030 | acier | 50 | 58 | 10 | 103 | 7 | 115 | 6 | 2 | | | 140.44 CHF | | K1456.104100 | acier inoxydable | 4 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0,5 | | | 1.40 CHF | | K1456.105123 | acier inoxydable | 5 | 8 | 1,2 | 12,3 | 1,5 | 15 | 1 | 0,5 | | | 1.63 CHF | | K1456.106153 | acier inoxydable | 6 | 9 | 1,6 | 15,3 | 1,5 | 18 | 1,5 | 0,5 | | | 1.78 CHF | | K1456.108195 | acier inoxydable | 8 | 12 | 2 | 19,5 | 2 | 23 | 2 | 1 | | | 2.18 CHF | | K1456.110245 | acier inoxydable | 10 | 14 | 3,2 | 24,5 | 2 | 29 | 2 | 1 | | | 2.60 CHF | | K1456.112295 | acier inoxydable | 12 | 17 | 4 | 29,5 | 3 | 35 | 2,5 | 1,5 | | | 4.11 CHF | | K1456.114325 | acier inoxydable | 14 | 19 | 4 | 32,5 | 3 | 40 | 2,5 | 1,5 | | | 4.83 CHF | | K1456.116382 | acier inoxydable | 16 | 21 | 4 | 38,2 | 3 | 45 | 2,5 | 1,5 | | | 4.40 CHF | | K1456.120470 | acier inoxydable | 20 | 26 | 5 | 47 | 4 | 53 | 3 | 2 | | | 6.85 CHF | | K1456.125590 | acier inoxydable | 25 | 32 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 44.00 CHF | | K1456.130590 | acier inoxydable | 30 | 36 | 6,3 | 59 | 5 | 67 | 4 | 2 | | | 48.57 CHF | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|