- K0709
Accouplement rapide avec compensation radiale
- K0710
Accouplement rapide avec compensation radiale et bride de fixation
- K0711
Accouplement rapide avec compensation angulaire et radiale
- K1934
Embout à chape pour embout fileté
- K1935
Embout à chape pour embout fileté en inox
- K0731
Embout à chape avec tourillon DIN 71752
- K1139
Tourillon pour chape DIN 71752
- K1454
Axes à encoche adaptés aux chapes
- K1455
Axes à encoche pour circlip adaptés aux chapes
- K1456
Axes percés adaptés aux chapes
- K0732
Embout à chape en Inox DIN 71752
- K0733
Embout à chape DIN 71752
- K1459
Chapes acier ou Inox avec filetage
- K1460
Contre-pièces pour tête de chape en acier
- K0734
Embouts à rotule DIN 71802
- K0734
Embouts à rotule en Inox semblable à la norme DIN 71802 de forme CS avec capuchon étanche
- K0712
Cuvette pour embout à rotule DIN 71805
- K0713
Pivot pour embout à rotule DIN 71803
- K0127
Embout d'articulation
- K0714
Circlips pour cuvettes d’embouts à rotule DIN 71805
- K1136
Goupille fendue DIN EN ISO 1234
- K1137
Goupille beta similaire à DIN 11024
- K2014
Goupilles à ressort DIN 11023
- K0715
Embout axial à rotule similaire à DIN 71802
- K1936
Embouts axiaux à rotule réglables pour force de traction
- K0716
Embout fileté à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0717
Embout taraudé à rotule sur roulement à bille DIN ISO 12240-4
- K0718
Embout fileté à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2079
Embouts à rotule filetés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K2085
Embouts à rotule filetés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 regraissables
- K0719
Embout taraudé à rotule sur palier lisse DIN ISO 12240-4
- K2080
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K2086
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, acier, DIN ISO 12240-1 regraissables
- K0720
Embout fileté à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Embouts à rotule filetés sur palier lisse, inox, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K0721
Embout taraudé à rotule sur palier lisse en Inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, inox, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K0722
Embout fileté à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2083
Embouts à rotule filetés sur palier lisse, modèle étroit, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K0723
Embout taraudé à rotule sur palier lisse modèle étroit, DIN ISO 12240-4
- K2084
Embouts à rotule taraudés sur palier lisse, modèle étroit, DIN ISO 12240-1 sans entretien
- K1324
Palier à rotule Série K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Embout fileté à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
- K1466
Embout taraudé à rotule sur palier lisse igubal® similaire à DIN ISO 12240-4
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
K0734Embouts à rotule DIN 71802 |
retour |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Zingué et passivé. Finition Inox naturel.Nota :Le filetage à gauche se réfère à la cote D2.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition | Matière du corps de base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0734.0805 | C | filetage à droite | acier | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 1.96 CHF | | K0734.1006 | C | filetage à droite | acier | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.31 CHF | | K0734.1308 | C | filetage à droite | acier | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.12 CHF | | K0734.1610 | C | filetage à droite | acier | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4.64 CHF | | K0734.1612 | C | filetage à droite | acier | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.35 CHF | | K0734.1914 | C | filetage à droite | acier | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10.38 CHF | | K0734.1916 | C | filetage à droite | acier | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 13.68 CHF | | K0734.080501 | C | filetage à gauche | acier | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.43 CHF | | K0734.100601 | C | filetage à gauche | acier | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.66 CHF | | K0734.130801 | C | filetage à gauche | acier | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.58 CHF | | K0734.161001 | C | filetage à gauche | acier | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.78 CHF | | K0734.161201 | C | filetage à gauche | acier | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 6.48 CHF | | K0734.191401 | C | filetage à gauche | acier | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 12.58 CHF | | K0734.191601 | C | filetage à gauche | acier | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 15.11 CHF | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Finition 2 | Matière du corps de base | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0734.080351 | CS | filetage à droite | acier | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | | | 3.73 CHF | | K0734.08051 | CS | filetage à droite | acier | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.24 CHF | | K0734.10061 | CS | filetage à droite | acier | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.51 CHF | | K0734.13081 | CS | filetage à droite | acier | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.31 CHF | | K0734.16101 | CS | filetage à droite | acier | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4.87 CHF | | K0734.16121 | CS | filetage à droite | acier | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5.63 CHF | | K0734.19141 | CS | filetage à droite | acier | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10.81 CHF | | K0734.19161 | CS | filetage à droite | acier | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 14.26 CHF | | K0734.080511 | CS | filetage à gauche | acier | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2.62 CHF | | K0734.100611 | CS | filetage à gauche | acier | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2.93 CHF | | K0734.130811 | CS | filetage à gauche | acier | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 3.82 CHF | | K0734.161011 | CS | filetage à gauche | acier | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 6.12 CHF | | K0734.161211 | CS | filetage à gauche | acier | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 6.63 CHF | | K0734.191411 | CS | filetage à gauche | acier | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 13.10 CHF | | K0734.191611 | CS | filetage à gauche | acier | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 15.62 CHF | | K0734.08052 | CS | filetage à droite | acier inoxydable | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 15.67 CHF | | K0734.10062 | CS | filetage à droite | acier inoxydable | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 17.56 CHF | | K0734.13082 | CS | filetage à droite | acier inoxydable | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 18.56 CHF | | K0734.16102 | CS | filetage à droite | acier inoxydable | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 33.29 CHF | | K0734.16122 | CS | filetage à droite | acier inoxydable | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 35.30 CHF | | K0734.080521 | CS | filetage à gauche | acier inoxydable | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 16.15 CHF | | K0734.100621 | CS | filetage à gauche | acier inoxydable | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 18.44 CHF | | K0734.130821 | CS | filetage à gauche | acier inoxydable | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 19.51 CHF | | K0734.161021 | CS | filetage à gauche | acier inoxydable | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 34.95 CHF | | K0734.161221 | CS | filetage à gauche | acier inoxydable | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 37.07 CHF | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|