- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2064Starre Kupplungen geschlitzt |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.0718.
Edelstahl 1.4305. Ausführung:Stahl brüniert. Edelstahl blank.Hinweis:Starre Kupplungen übertragen drehsteif und spielfrei hohe Drehmomente. Sie finden Verwendung, wenn Wellenverlagerungen oder Fluchtfehler nicht vorliegen. Verschleiß- und wartungsfrei. Kein vibrationsbedingtes Lösen der Schrauben durch Schraubensicherung.
Die Übertragung des max. Nennmoments kann nur erreicht werden bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Wellen.
Max. Drehzahl 4000 U/min.Temperaturbereich:-40 °C - +175 °C.Auf Anfrage:Andere Abmessungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | C (DIN 912-12.9) | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | D1 | D4 | L | R | Nennmoment Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2064.1080 | Stahl | M3x8 | 2,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 50 | | | 34.75 CHF | | K2064.1100 | Stahl | M4x12 | 4,6 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 37.57 CHF | | K2064.1120 | Stahl | M4x12 | 4,6 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 37.57 CHF | | K2064.1140 | Stahl | M5x16 | 9,5 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 46.67 CHF | | K2064.1150 | Stahl | M5x16 | 9,5 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 46.67 CHF | | K2064.1160 | Stahl | M5x16 | 9,5 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 190 | | | 46.67 CHF | | K2064.1190 | Stahl | M6x18 | 16 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 51.41 CHF | | K2064.1200 | Stahl | M6x18 | 16 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 350 | | | 51.41 CHF | | K2064.1350 | Stahl | M8x25 | 39 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 1100 | | | 101.81 CHF | | K2064.1250 | Stahl | M6x18 | 16 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 390 | | | 62.09 CHF | | K2064.1300 | Stahl | M6x18 | 16 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 475 | | | 74.35 CHF | | K2064.1400 | Stahl | M8x25 | 39 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 1325 | | | 155.49 CHF | | K2064.1500 | Stahl | M10x25 | 77 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 2250 | | | 188.64 CHF | |
Bestellnummer | Material Grundkörper | C (DIN 912 A2-70) | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | D1 | D4 | L | R | Nennmoment Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2064.2080 | Edelstahl | M3x8 | 1,1 | 8 | 24 | 35 | 26,8 | 16 | | | 44.61 CHF | | K2064.2100 | Edelstahl | M4x12 | 2,5 | 10 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 50.62 CHF | | K2064.2120 | Edelstahl | M4x12 | 2,5 | 12 | 29 | 45 | 32,7 | 70 | | | 50.62 CHF | | K2064.2140 | Edelstahl | M5x16 | 5,4 | 14 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 62.09 CHF | | K2064.2150 | Edelstahl | M5x16 | 5,4 | 15 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 62.09 CHF | | K2064.2160 | Edelstahl | M5x16 | 5,4 | 16 | 34 | 50 | 39,4 | 160 | | | 62.09 CHF | | K2064.2190 | Edelstahl | M6x18 | 9,6 | 19 | 42 | 65 | 48,2 | 260 | | | 78.29 CHF | | K2064.2200 | Edelstahl | M6x18 | 9,6 | 20 | 42 | 65 | 48,2 | 300 | | | 78.29 CHF | | K2064.2250 | Edelstahl | M6x18 | 9,6 | 25 | 45 | 75 | 50,8 | 325 | | | 92.93 CHF | | K2064.2300 | Edelstahl | M6x18 | 9,6 | 30 | 54 | 83 | 58,6 | 400 | | | 114.67 CHF | | K2064.2350 | Edelstahl | M8x25 | 23 | 35 | 67 | 95 | 74,1 | 330 | | | 172.87 CHF | | K2064.2400 | Edelstahl | M8x25 | 23 | 40 | 77 | 108 | 83,4 | 400 | | | 301.92 CHF | | K2064.2500 | Edelstahl | M10x25 | 46 | 50 | 85 | 124 | 93,2 | 688 | | | 376.91 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|