Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmkonus
K1888

Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmkonus

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Nabe Aluminium.
Konusring Stahl.
Kupplungsstern Polyurethan.
Ausführung:Nabe blank.
Kupplungsstern Blau 80 Shore A.
Kupplungsstern Gelb 92 Shore A.
Kupplungsstern Rot 98 Shore A.
Hinweis:Elastomer-Klauenkupplungen bestehen aus zwei Naben und einem Elastomer-Kupplungsstern. Sie eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen.

Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.

Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.

Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Temperaturbereich:Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C.
Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C.
Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Montage:Die Elastomer-Klauenkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.

Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben. Bei richtiger axialer Position die Klemmschrauben mittels Drehmomentschlüssel auf das in der Tabelle angegebene Anzugsmoment anziehen. Das Abstandsmaß (L2) sollte eingehalten werden, um den Versatzausgleich der Kupplung und die Lebensdauer des Zahnkranzes zu erhöhen.
Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1888 Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmkonus 281 kB
 Technischer Hinweis Wellenkupplungen 2,1 MB

Zeichnungen

Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmkonus

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
GrößeFarbe
Komponente
Trägheitsmoment
(gm²)
Torsionssteife
statisch
(Nm/rad)
Torsionssteife
dynamisch
(Nm/rad)
Federsteifigkeit
radial
(N/mm)
max. Wellenversatz
radial
(mm)
CADZub.PreisBestellen
K1888.1480050060614blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050080814blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050081014blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050081214blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050081414blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050101014blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050101214blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050101414blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050121214blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050121414blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1480050141414blau0,01460,21801530,21 86.56 CHF
K1888.1980066101019blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066121219blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066121419blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066121519blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066121619blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066141419blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066141519blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066141619blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066151519blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066151619blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.1980066161619blau0,06661810655820,15 115.75 CHF
K1888.2480078151524blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078181824blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078181924blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078182024blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078182524blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078191924blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078192024blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078192524blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078202024blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078202524blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2480078252524blau0,28286013908400,2 132.12 CHF
K1888.2880090191928blau0,65137023509900,2 156.24 CHF
K1888.2880090242428blau0,65137023509900,2 156.24 CHF
K1888.2880090282828blau0,65137023509900,2 156.24 CHF
K1888.2880090323228blau0,65137023509900,2 156.24 CHF
K1888.1492050060614gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050080814gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050081014gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050081214gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050081414gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050101014gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050101214gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050101414gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050121214gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050121414gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1492050141414gelb0,014114,63443360,15 86.18 CHF
K1888.1992066101019gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066121219gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066121419gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066121519gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066121619gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066141419gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066141519gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066141619gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066151519gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066151619gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.1992066161619gelb0,0661090181511200,1 112.45 CHF
K1888.2492078151524gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078181824gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078181924gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078182024gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078182524gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078191924gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078192024gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078192524gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078202024gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078202524gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2492078252524gelb0,2822300513019000,15 128.32 CHF
K1888.2892090191928gelb0,654080674517800,15 153.17 CHF
K1888.2892090242428gelb0,654080674517800,15 153.17 CHF
K1888.2892090282828gelb0,654080674517800,15 153.17 CHF
K1888.2892090323228gelb0,654080674517800,15 153.17 CHF
K1888.3892114202038gelb2,00565251200023500,17 208.12 CHF
K1888.3892114282838gelb2,00565251200023500,17 208.12 CHF
K1888.3892114323238gelb2,00565251200023500,17 208.12 CHF
K1888.3892114383838gelb2,00565251200023500,17 208.12 CHF
K1888.4292126282842gelb4,322108702050041000,19 478.54 CHF
K1888.4292126323242gelb4,322108702050041000,19 478.54 CHF
K1888.4292126383842gelb4,322108702050041000,19 478.54 CHF
K1888.4292126454542gelb4,322108702050041000,19 478.54 CHF
K1888.4892140353548gelb6,851129682280045000,23 587.99 CHF
K1888.4892140383848gelb6,851129682280045000,23 587.99 CHF
K1888.4892140454548gelb6,851129682280045000,23 587.99 CHF
K1888.4892140505048gelb6,851129682280045000,23 587.99 CHF
K1888.1498050060614rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050080814rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050081014rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050081214rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050081414rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050101014rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050101214rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050101414rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050121214rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050121414rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1498050141414rot0,014171,95136540,09 86.18 CHF
K1888.1998066101019rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066121219rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066121419rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066121519rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066121619rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066141419rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066141519rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066141619rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066151519rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066151619rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.1998066161619rot0,0661512254020100,06 112.45 CHF
K1888.2498078151524rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078181824rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078181924rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078182024rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078182524rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078191924rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078192024rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078192524rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078202024rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078202524rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2498078252524rot0,2823700813029400,11 128.32 CHF
K1888.2898090191928rot0,656410992032000,11 153.17 CHF
K1888.2898090242428rot0,656410992032000,11 153.17 CHF
K1888.2898090282828rot0,656410992032000,11 153.17 CHF
K1888.2898090323228rot0,656410992032000,11 153.17 CHF
K1888.3898114202038rot2,005118002185044000,12 208.12 CHF
K1888.3898114282838rot2,005118002185044000,12 208.12 CHF
K1888.3898114323238rot2,005118002185044000,12 208.12 CHF
K1888.3898114383838rot2,005118002185044000,12 208.12 CHF
K1888.4298126282842rot4,322215943769259400,14 478.54 CHF
K1888.4298126323242rot4,322215943769259400,14 478.54 CHF
K1888.4298126383842rot4,322215943769259400,14 478.54 CHF
K1888.4298126454542rot4,322215943769259400,14 478.54 CHF
K1888.4898140353548rot6,851257594940068200,16 587.99 CHF
K1888.4898140383848rot6,851257594940068200,16 587.99 CHF
K1888.4898140454548rot6,851257594940068200,16 587.99 CHF
K1888.4898140505048rot6,851257594940068200,16 587.99 CHF
Bestellnummer
 
max. Wellenversatz
axial
(mm)
max.
Winkelversatz
(°)
max.
Drehmoment
Nm
Kupplungsstern
Härte
Nenndrehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1888.14800500606+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800500808+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800500810+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800500812+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800500814+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800501010+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800501012+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800501014+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800501212+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800501214+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.14800501414+1 / -0,51,1880 Shore A4 86.56 CHF
K1888.19800661010+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661212+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661214+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661215+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661216+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661414+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661415+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661416+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661515+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661516+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.19800661616+1,2 / -0,51,11280 Shore A6 115.75 CHF
K1888.24800781515+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800781818+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800781819+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800781820+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800781825+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800781919+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800781920+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800781925+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800782020+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800782025+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.24800782525+1,4 / -0,513480 Shore A17 132.12 CHF
K1888.28800901919+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 156.24 CHF
K1888.28800902424+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 156.24 CHF
K1888.28800902828+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 156.24 CHF
K1888.28800903232+1,5 / -0,71,39280 Shore A46 156.24 CHF
K1888.14920500606+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920500808+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920500810+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920500812+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920500814+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920501010+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920501012+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920501014+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920501212+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920501214+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.14920501414+1 / -0,511592 Shore A7,5 86.18 CHF
K1888.19920661010+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661212+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661214+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661215+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661216+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661414+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661415+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661416+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661515+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661516+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.19920661616+1,2 / -0,512492 Shore A12 112.45 CHF
K1888.24920781515+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920781818+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920781819+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920781820+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920781825+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920781919+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920781920+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920781925+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920782020+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920782025+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.24920782525+1,4 / -0,517092 Shore A35 128.32 CHF
K1888.28920901919+1,5 / -0,7119092 Shore A95 153.17 CHF
K1888.28920902424+1,5 / -0,7119092 Shore A95 153.17 CHF
K1888.28920902828+1,5 / -0,7119092 Shore A95 153.17 CHF
K1888.28920903232+1,5 / -0,7119092 Shore A95 153.17 CHF
K1888.38921142020+1,8 / -0,7138092 Shore A190 208.12 CHF
K1888.38921142828+1,8 / -0,7138092 Shore A190 208.12 CHF
K1888.38921143232+1,8 / -0,7138092 Shore A190 208.12 CHF
K1888.38921143838+1,8 / -0,7138092 Shore A190 208.12 CHF
K1888.42921262828+2 / -1183092 Shore A265 478.54 CHF
K1888.42921263232+2 / -1183092 Shore A265 478.54 CHF
K1888.42921263838+2 / -1183092 Shore A265 478.54 CHF
K1888.42921264545+2 / -1183092 Shore A265 478.54 CHF
K1888.48921403535+2,1 / -1162092 Shore A310 587.99 CHF
K1888.48921403838+2,1 / -1162092 Shore A310 587.99 CHF
K1888.48921404545+2,1 / -1162092 Shore A310 587.99 CHF
K1888.48921405050+2,1 / -1162092 Shore A310 587.99 CHF
K1888.14980500606+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980500808+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980500810+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980500812+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980500814+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980501010+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980501012+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980501014+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980501212+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980501214+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.14980501414+1 / -0,50,92598 Shore A12,5 86.18 CHF
K1888.19980661010+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661212+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661214+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661215+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661216+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661414+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661415+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661416+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661515+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661516+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.19980661616+1,2 / -0,50,94298 Shore A21 112.45 CHF
K1888.24980781515+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980781818+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980781819+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980781820+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980781825+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980781919+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980781920+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980781925+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980782020+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980782025+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.24980782525+1,4 / -0,50,912098 Shore A60 128.32 CHF
K1888.28980901919+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 153.17 CHF
K1888.28980902424+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 153.17 CHF
K1888.28980902828+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 153.17 CHF
K1888.28980903232+1,5 / -0,70,932098 Shore A160 153.17 CHF
K1888.38981142020+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 208.12 CHF
K1888.38981142828+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 208.12 CHF
K1888.38981143232+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 208.12 CHF
K1888.38981143838+1,8 / -0,70,965098 Shore A325 208.12 CHF
K1888.42981262828+2 / -10,990098 Shore A450 478.54 CHF
K1888.42981263232+2 / -10,990098 Shore A450 478.54 CHF
K1888.42981263838+2 / -10,990098 Shore A450 478.54 CHF
K1888.42981264545+2 / -10,990098 Shore A450 478.54 CHF
K1888.48981403535-2,1 / -10,9105098 Shore A525 587.99 CHF
K1888.48981403838-2,1 / -10,9105098 Shore A525 587.99 CHF
K1888.48981404545-2,1 / -10,9105098 Shore A525 587.99 CHF
K1888.48981405050-2,1 / -10,9105098 Shore A525 587.99 CHF
Bestellnummer
 
max.
Drehzahl
1/min
C
(ISO 4029)
D1
(H7)
D2
(H7)
D1/D2
min.
D1/D2
max.
D4LL1L2Anziehdreh-
moment der
Schrauben Nm
CADZub.PreisBestellen
K1888.1480050060625000M366614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050080825000M388614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050081025000M3810614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050081225000M3812614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050081425000M3814614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050101025000M31010614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050101225000M31012614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050101425000M31014614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050121225000M31212614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050121425000M31214614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1480050141425000M31414614305018,5131,34 86.56 CHF
K1888.1980066101019000M410101020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066121219000M412121020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066121419000M412141020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066121519000M412151020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066121619000M412161020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066141419000M414141020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066141519000M414151020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066141619000M414161020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066151519000M415151020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066151619000M415161020406625162,9 115.75 CHF
K1888.1980066161619000M416161020406625162,9 115.75 CHF
K1888.2480078151514000M515151528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078181814000M518181528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078181914000M518191528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078182014000M518201528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078182514000M518251528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078191914000M519191528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078192014000M519201528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078192514000M519251528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078202014000M520201528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078202514000M520251528557830186 132.12 CHF
K1888.2480078252514000M525251528557830186 132.12 CHF
K1888.2880090191912000M519191938659035206 156.24 CHF
K1888.2880090242412000M524241938659035206 156.24 CHF
K1888.2880090282812000M528281938659035206 156.24 CHF
K1888.2880090323212000M532321938659035206 156.24 CHF
K1888.1492050060625000M366614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050080825000M388614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050081025000M3810614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050081225000M3812614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050081425000M3814614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050101025000M31010614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050101225000M31012614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050101425000M31014614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050121225000M31212614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050121425000M31214614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1492050141425000M31414614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1992066101019000M410101020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066121219000M412121020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066121419000M412141020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066121519000M412151020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066121619000M412161020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066141419000M414141020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066141519000M414151020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066141619000M414161020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066151519000M415151020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066151619000M415161020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1992066161619000M416161020406625162,9 112.45 CHF
K1888.2492078151514000M515151528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078181814000M518181528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078181914000M518191528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078182014000M518201528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078182514000M518251528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078191914000M519191528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078192014000M519201528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078192514000M519251528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078202014000M520201528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078202514000M520251528557830186 128.32 CHF
K1888.2492078252514000M525251528557830186 128.32 CHF
K1888.2892090191912000M519191938659035206 153.17 CHF
K1888.2892090242412000M524241938659035206 153.17 CHF
K1888.2892090282812000M528281938659035206 153.17 CHF
K1888.2892090323212000M532321938659035206 153.17 CHF
K1888.3892114202010000M62020204580114452410 208.12 CHF
K1888.3892114282810000M62828204580114452410 208.12 CHF
K1888.3892114323210000M63232204580114452410 208.12 CHF
K1888.3892114383810000M63838204580114452410 208.12 CHF
K1888.429212628288000M82828285095126502635 478.54 CHF
K1888.429212632328000M83232285095126502635 478.54 CHF
K1888.429212638388000M83838285095126502635 478.54 CHF
K1888.429212645458000M84545285095126502635 478.54 CHF
K1888.489214035357000M835353560105140562835 587.99 CHF
K1888.489214038387000M838383560105140562835 587.99 CHF
K1888.489214045457000M845453560105140562835 587.99 CHF
K1888.489214050507000M850503560105140562835 587.99 CHF
K1888.1498050060625000M366614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050080825000M388614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050081025000M3810614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050081225000M3812614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050081425000M3814614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050101025000M31010614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050101225000M31012614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050101425000M31014614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050121225000M31212614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050121425000M31214614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1498050141425000M31414614305018,5131,34 86.18 CHF
K1888.1998066101019000M410101020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066121219000M412121020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066121419000M412141020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066121519000M412151020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066121619000M412161020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066141419000M414141020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066141519000M414151020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066141619000M414161020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066151519000M415151020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066151619000M415161020406625162,9 112.45 CHF
K1888.1998066161619000M416161020406625162,9 112.45 CHF
K1888.2498078151514000M515151528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078181814000M518181528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078181914000M518191528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078182014000M518201528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078182514000M518251528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078191914000M519191528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078192014000M519201528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078192514000M519251528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078202014000M520201528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078202514000M520251528557830186 128.32 CHF
K1888.2498078252514000M525251528557830186 128.32 CHF
K1888.2898090191912000M519191938659035206 153.17 CHF
K1888.2898090242412000M524241938659035206 153.17 CHF
K1888.2898090282812000M528281938659035206 153.17 CHF
K1888.2898090323212000M532321938659035206 153.17 CHF
K1888.3898114202010000M62020204580114452410 208.12 CHF
K1888.3898114282810000M62828204580114452410 208.12 CHF
K1888.3898114323210000M63232204580114452410 208.12 CHF
K1888.3898114383810000M63838204580114452410 208.12 CHF
K1888.429812628288000M82828285095126502635 478.54 CHF
K1888.429812632328000M83232285095126502635 478.54 CHF
K1888.429812638388000M83838285095126502635 478.54 CHF
K1888.429812645458000M84545285095126502635 478.54 CHF
K1888.489814035357000M835353560105140562835 587.99 CHF
K1888.489814038387000M838383560105140562835 587.99 CHF
K1888.489814045457000M845453560105140562835 587.99 CHF
K1888.489814050507000M850503560105140562835 587.99 CHF