- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1890Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmnaben, Edelstahl |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Nabe Edelstahl. Kupplungsstern Polyurethan.Ausführung:Nabe blank. Kupplungsstern Blau 80 Shore A. Kupplungsstern Gelb 92 Shore A. Kupplungsstern Rot 98 Shore A.Hinweis:Elastomer-Klauenkupplungen bestehen aus zwei Naben und einem Elastomer-Kupplungsstern. Sie eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen.
Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.
Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.
Die Lieferung erfolgt unmontiert.Temperaturbereich:Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C. Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C. Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.Montage:Die Elastomer-Klauenkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.
Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben und mit Hilfe von Klemmnaben gesichert.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | Farbe Komponente | Trägheitsmoment (gm²) | Torsionssteife statisch (Nm/rad)
| Torsionssteife dynamisch (Nm/rad)
| Federsteifigkeit radial (N/mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1890.14800350404 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350808 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350810 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350812 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350814 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351010 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351012 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351014 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351212 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351214 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351414 | 14 | blau | 0,016 | 60,2 | 180 | 153 | 0,21 | | | 135.98 CHF | | K1890.19800661010 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661212 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661214 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661215 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661216 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661414 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661415 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661416 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661515 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661516 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661616 | 19 | blau | 0,103 | 618 | 1065 | 582 | 0,15 | | | 196.58 CHF | | K1890.24800781515 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781818 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781819 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781820 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781825 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781919 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781920 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781925 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800782020 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800782025 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800782525 | 24 | blau | 0,409 | 860 | 1390 | 840 | 0,2 | | | 277.82 CHF | | K1890.28800901919 | 28 | blau | 0,923 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 360.92 CHF | | K1890.28800902424 | 28 | blau | 0,923 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 360.92 CHF | | K1890.28800902828 | 28 | blau | 0,923 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 360.92 CHF | | K1890.28800903232 | 28 | blau | 0,923 | 1370 | 2350 | 990 | 0,2 | | | 360.92 CHF | | K1890.14920350404 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350808 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350810 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350812 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350814 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351010 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351012 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351014 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351212 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351214 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351414 | 14 | gelb | 0,016 | 114,6 | 344 | 336 | 0,15 | | | 135.64 CHF | | K1890.19920661010 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661212 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661214 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661215 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661216 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661414 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661415 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661416 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661515 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661516 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661616 | 19 | gelb | 0,103 | 1090 | 1815 | 1120 | 0,1 | | | 193.68 CHF | | K1890.24920781515 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781818 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781819 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781820 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781825 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781919 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781920 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781925 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920782020 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920782025 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920782525 | 24 | gelb | 0,409 | 2300 | 5130 | 1900 | 0,15 | | | 274.47 CHF | | K1890.28920901919 | 28 | gelb | 0,923 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 358.24 CHF | | K1890.28920902424 | 28 | gelb | 0,923 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 358.24 CHF | | K1890.28920902828 | 28 | gelb | 0,923 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 358.24 CHF | | K1890.28920903232 | 28 | gelb | 0,923 | 4080 | 6745 | 1780 | 0,15 | | | 358.24 CHF | | K1890.38921142020 | 38 | gelb | 2,691 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 401.60 CHF | | K1890.38921142828 | 38 | gelb | 2,691 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 401.60 CHF | | K1890.38921143232 | 38 | gelb | 2,691 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 401.60 CHF | | K1890.38921143838 | 38 | gelb | 2,691 | 6525 | 12000 | 2350 | 0,17 | | | 401.60 CHF | | K1890.42921262525 | 42 | gelb | 6,297 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 473.45 CHF | | K1890.42921263232 | 42 | gelb | 6,297 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 473.45 CHF | | K1890.42921263838 | 42 | gelb | 6,297 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 473.45 CHF | | K1890.42921264545 | 42 | gelb | 6,297 | 10870 | 20500 | 4100 | 0,19 | | | 473.45 CHF | | K1890.14980350404 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350808 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350810 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350812 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350814 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351010 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351012 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351014 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351212 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351214 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351414 | 14 | rot | 0,016 | 171,9 | 513 | 654 | 0,09 | | | 135.64 CHF | | K1890.19980661010 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661212 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661214 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661215 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661216 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661414 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661415 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661416 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661515 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661516 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661616 | 19 | rot | 0,103 | 1512 | 2540 | 2010 | 0,06 | | | 193.68 CHF | | K1890.24980781515 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781818 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781819 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781820 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781825 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781919 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781920 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781925 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980782020 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980782025 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980782525 | 24 | rot | 0,409 | 3700 | 8130 | 2940 | 0,11 | | | 274.47 CHF | | K1890.28980901919 | 28 | rot | 0,923 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 358.24 CHF | | K1890.28980902424 | 28 | rot | 0,923 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 358.24 CHF | | K1890.28980902828 | 28 | rot | 0,923 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 358.24 CHF | | K1890.28980903232 | 28 | rot | 0,923 | 6410 | 9920 | 3200 | 0,11 | | | 358.24 CHF | | K1890.38981142020 | 38 | rot | 2,691 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 401.60 CHF | | K1890.38981142828 | 38 | rot | 2,691 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 401.60 CHF | | K1890.38981143232 | 38 | rot | 2,691 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 401.60 CHF | | K1890.38981143838 | 38 | rot | 2,691 | 11800 | 21850 | 4400 | 0,12 | | | 401.60 CHF | | K1890.42981262525 | 42 | rot | 6,297 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 473.45 CHF | | K1890.42981263232 | 42 | rot | 6,297 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 473.45 CHF | | K1890.42981263838 | 42 | rot | 6,297 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 473.45 CHF | | K1890.42981264545 | 42 | rot | 6,297 | 21594 | 37692 | 5940 | 0,14 | | | 473.45 CHF | |
Bestellnummer | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | max. Drehmoment Nm | Kupplungsstern Härte
| Nenndrehmoment Nm
| CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1890.14800350404 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350808 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350810 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350812 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350814 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351010 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351012 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351014 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351212 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351214 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351414 | +1 / -0,5 | 1,1 | 8 | 80 Shore A | 4 | | | 135.98 CHF | | K1890.19800661010 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661212 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661214 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661215 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661216 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661414 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661415 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661416 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661515 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661516 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661616 | +1,2 / -0,5 | 1,1 | 12 | 80 Shore A | 6 | | | 196.58 CHF | | K1890.24800781515 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 34 | 80 Shore A | 17 | | | 277.82 CHF | | K1890.28800901919 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 360.92 CHF | | K1890.28800902424 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 360.92 CHF | | K1890.28800902828 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 360.92 CHF | | K1890.28800903232 | +1,5 / -0,7 | 1,3 | 92 | 80 Shore A | 46 | | | 360.92 CHF | | K1890.14920350404 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350808 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350810 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350812 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350814 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351010 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351012 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351014 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351212 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351214 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351414 | +1 / -0,5 | 1 | 15 | 92 Shore A | 7,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.19920661010 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661212 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661214 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661215 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661216 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661414 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661415 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661416 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661515 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661516 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661616 | +1,2 / -0,5 | 1 | 24 | 92 Shore A | 12 | | | 193.68 CHF | | K1890.24920781515 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781818 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781819 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781820 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781825 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781919 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781920 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781925 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920782020 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920782025 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920782525 | +1,4 / -0,5 | 1 | 70 | 92 Shore A | 35 | | | 274.47 CHF | | K1890.28920901919 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 358.24 CHF | | K1890.28920902424 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 358.24 CHF | | K1890.28920902828 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 358.24 CHF | | K1890.28920903232 | +1,5 / -0,7 | 1 | 190 | 92 Shore A | 95 | | | 358.24 CHF | | K1890.38921142020 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 401.60 CHF | | K1890.38921142828 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 401.60 CHF | | K1890.38921143232 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 401.60 CHF | | K1890.38921143838 | +1,8 / -0,7 | 1 | 380 | 92 Shore A | 190 | | | 401.60 CHF | | K1890.42921262525 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 473.45 CHF | | K1890.42921263232 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 473.45 CHF | | K1890.42921263838 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 473.45 CHF | | K1890.42921264545 | +2 / -1 | 1 | 830 | 92 Shore A | 265 | | | 473.45 CHF | | K1890.14980350404 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350808 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350810 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350812 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350814 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351010 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351012 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351014 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351212 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351214 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351414 | +1 / -0,5 | 0,9 | 25 | 98 Shore A | 12,5 | | | 135.64 CHF | | K1890.19980661010 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661212 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661214 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661215 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661216 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661414 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661415 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661416 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661515 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661516 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661616 | +1,2 / -0,5 | 0,9 | 42 | 98 Shore A | 21 | | | 193.68 CHF | | K1890.24980781515 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781818 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781819 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781820 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781825 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781919 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781920 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781925 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980782020 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980782025 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980782525 | +1,4 / -0,5 | 0,9 | 120 | 98 Shore A | 60 | | | 274.47 CHF | | K1890.28980901919 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 358.24 CHF | | K1890.28980902424 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 358.24 CHF | | K1890.28980902828 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 358.24 CHF | | K1890.28980903232 | +1,5 / -0,7 | 0,9 | 320 | 98 Shore A | 160 | | | 358.24 CHF | | K1890.38981142020 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 401.60 CHF | | K1890.38981142828 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 401.60 CHF | | K1890.38981143232 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 401.60 CHF | | K1890.38981143838 | +1,8 / -0,7 | 0,9 | 650 | 98 Shore A | 325 | | | 401.60 CHF | | K1890.42981262525 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 473.45 CHF | | K1890.42981263232 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 473.45 CHF | | K1890.42981263838 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 473.45 CHF | | K1890.42981264545 | +2 / -1 | 0,9 | 900 | 98 Shore A | 450 | | | 473.45 CHF | |
Bestellnummer | max. Drehzahl 1/min | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | L | L1 | L2 | L3 | R | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1890.14800350404 | 13000 | M3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350808 | 13000 | M3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350810 | 13000 | M3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350812 | 13000 | M3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800350814 | 13000 | M3 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351010 | 13000 | M3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351012 | 13000 | M3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351014 | 13000 | M3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351212 | 13000 | M3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351214 | 13000 | M3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.14800351414 | 13000 | M3 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.98 CHF | | K1890.19800661010 | 10000 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661212 | 10000 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661214 | 10000 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661215 | 10000 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661216 | 10000 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661414 | 10000 | M6 | 14 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661415 | 10000 | M6 | 14 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661416 | 10000 | M6 | 14 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661515 | 10000 | M6 | 15 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661516 | 10000 | M6 | 15 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.19800661616 | 10000 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 196.58 CHF | | K1890.24800781515 | 7000 | M6 | 15 | 15 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781818 | 7000 | M6 | 18 | 18 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781819 | 7000 | M6 | 18 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781820 | 7000 | M6 | 18 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781825 | 7000 | M6 | 18 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781919 | 7000 | M6 | 19 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781920 | 7000 | M6 | 19 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800781925 | 7000 | M6 | 19 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800782020 | 7000 | M6 | 20 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800782025 | 7000 | M6 | 20 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.24800782525 | 7000 | M6 | 25 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 277.82 CHF | | K1890.28800901919 | 6000 | M8 | 19 | 19 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 360.92 CHF | | K1890.28800902424 | 6000 | M8 | 24 | 24 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 360.92 CHF | | K1890.28800902828 | 6000 | M8 | 28 | 28 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 360.92 CHF | | K1890.28800903232 | 6000 | M8 | 32 | 32 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 360.92 CHF | | K1890.14920350404 | 13000 | M3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350808 | 13000 | M3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350810 | 13000 | M3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350812 | 13000 | M3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920350814 | 13000 | M3 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351010 | 13000 | M3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351012 | 13000 | M3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351014 | 13000 | M3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351212 | 13000 | M3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351214 | 13000 | M3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14920351414 | 13000 | M3 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.19920661010 | 10000 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661212 | 10000 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661214 | 10000 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661215 | 10000 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661216 | 10000 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661414 | 10000 | M6 | 14 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661415 | 10000 | M6 | 14 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661416 | 10000 | M6 | 14 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661515 | 10000 | M6 | 15 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661516 | 10000 | M6 | 15 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19920661616 | 10000 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.24920781515 | 7000 | M6 | 15 | 15 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781818 | 7000 | M6 | 18 | 18 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781819 | 7000 | M6 | 18 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781820 | 7000 | M6 | 18 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781825 | 7000 | M6 | 18 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781919 | 7000 | M6 | 19 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781920 | 7000 | M6 | 19 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920781925 | 7000 | M6 | 19 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920782020 | 7000 | M6 | 20 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920782025 | 7000 | M6 | 20 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24920782525 | 7000 | M6 | 25 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.28920901919 | 6000 | M8 | 19 | 19 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 358.24 CHF | | K1890.28920902424 | 6000 | M8 | 24 | 24 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 358.24 CHF | | K1890.28920902828 | 6000 | M8 | 28 | 28 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 358.24 CHF | | K1890.28920903232 | 6000 | M8 | 32 | 32 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 358.24 CHF | | K1890.38921142020 | 5000 | M8 | 20 | 20 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 401.60 CHF | | K1890.38921142828 | 5000 | M8 | 28 | 28 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 401.60 CHF | | K1890.38921143232 | 5000 | M8 | 32 | 32 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 401.60 CHF | | K1890.38921143838 | 5000 | M8 | 38 | 38 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 401.60 CHF | | K1890.42921262525 | 4000 | M10 | 25 | 25 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 473.45 CHF | | K1890.42921263232 | 4000 | M10 | 32 | 32 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 473.45 CHF | | K1890.42921263838 | 4000 | M10 | 38 | 38 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 473.45 CHF | | K1890.42921264545 | 4000 | M10 | 45 | 45 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 473.45 CHF | | K1890.14980350404 | 13000 | M3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350808 | 13000 | M3 | 8 | 8 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350810 | 13000 | M3 | 8 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350812 | 13000 | M3 | 8 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980350814 | 13000 | M3 | 8 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351010 | 13000 | M3 | 10 | 10 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351012 | 13000 | M3 | 10 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351014 | 13000 | M3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351212 | 13000 | M3 | 12 | 12 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351214 | 13000 | M3 | 12 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.14980351414 | 13000 | M3 | 14 | 14 | 4 | 16 | 30 | 35 | 11 | 13 | 5 | 32,2 | 2 | | | 135.64 CHF | | K1890.19980661010 | 10000 | M6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661212 | 10000 | M6 | 12 | 12 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661214 | 10000 | M6 | 12 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661215 | 10000 | M6 | 12 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661216 | 10000 | M6 | 12 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661414 | 10000 | M6 | 14 | 14 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661415 | 10000 | M6 | 14 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661416 | 10000 | M6 | 14 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661515 | 10000 | M6 | 15 | 15 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661516 | 10000 | M6 | 15 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.19980661616 | 10000 | M6 | 16 | 16 | 10 | 22 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 47 | 15 | | | 193.68 CHF | | K1890.24980781515 | 7000 | M6 | 15 | 15 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781818 | 7000 | M6 | 18 | 18 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781819 | 7000 | M6 | 18 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781820 | 7000 | M6 | 18 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781825 | 7000 | M6 | 18 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781919 | 7000 | M6 | 19 | 19 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781920 | 7000 | M6 | 19 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980781925 | 7000 | M6 | 19 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980782020 | 7000 | M6 | 20 | 20 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980782025 | 7000 | M6 | 20 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.24980782525 | 7000 | M6 | 25 | 25 | 15 | 32 | 55 | 78 | 30 | 18 | 12 | 56,4 | 15 | | | 274.47 CHF | | K1890.28980901919 | 6000 | M8 | 19 | 19 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 358.24 CHF | | K1890.28980902424 | 6000 | M8 | 24 | 24 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 358.24 CHF | | K1890.28980902828 | 6000 | M8 | 28 | 28 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 358.24 CHF | | K1890.28980903232 | 6000 | M8 | 32 | 32 | 19 | 37 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 72,6 | 40 | | | 358.24 CHF | | K1890.38981142020 | 5000 | M8 | 20 | 20 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 401.60 CHF | | K1890.38981142828 | 5000 | M8 | 28 | 28 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 401.60 CHF | | K1890.38981143232 | 5000 | M8 | 32 | 32 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 401.60 CHF | | K1890.38981143838 | 5000 | M8 | 38 | 38 | 20 | 48 | 80 | 114 | 45 | 24 | 20 | 83,3 | 40 | | | 401.60 CHF | | K1890.42981262525 | 4000 | M10 | 25 | 25 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 473.45 CHF | | K1890.42981263232 | 4000 | M10 | 32 | 32 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 473.45 CHF | | K1890.42981263838 | 4000 | M10 | 38 | 38 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 473.45 CHF | | K1890.42981264545 | 4000 | M10 | 45 | 45 | 25 | 50 | 95 | 126 | 50 | 26 | 20 | 95 | 84 | | | 473.45 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|