- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1882Metallbalgkupplungen mit Klemmnaben |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Nabe Aluminium. Balg Edelstahl.Ausführung:Blank.Hinweis:Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik.Temperaturbereich:-30 °C bis +120 °C.Montage:Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | max. Drehmoment Nm | Trägheitsmoment (gm²) | Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad) | Federsteifigkeit radial (N/mm) | Federsteifigkeit axial (N/mm) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1882.0180631010 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631111 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631212 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631414 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631919 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180632424 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180632525 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 99.83 CHF | | K1882.0300651010 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651111 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651212 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651414 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651919 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300652424 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300652525 | 30 | 30 | 0,15 | 38 | 720 | 50 | | | 120.12 CHF | | K1882.0600791212 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600791414 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600791919 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600792424 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600792525 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600792828 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600793232 | 60 | 60 | 0,33 | 75 | 1150 | 90 | | | 141.51 CHF | | K1882.0800911212 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800911919 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800912424 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800912525 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800912828 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800913232 | 80 | 80 | 0,9 | 128 | 1200 | 80 | | | 224.62 CHF | | K1882.1500911414 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500911919 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500912424 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500912525 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500912828 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500913232 | 150 | 150 | 1 | 155 | 2020 | 280 | | | 244.93 CHF | | K1882.2001011616 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001011919 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001012424 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001012525 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001012828 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001013232 | 200 | 200 | 1,49 | 175 | 2500 | 280 | | | 254.15 CHF | | K1882.3001052020 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 402.88 CHF | | K1882.3001052424 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 402.88 CHF | | K1882.3001052828 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 402.88 CHF | | K1882.3001053838 | 300 | 300 | 3,28 | 502 | 6300 | 287 | | | 402.88 CHF | | K1882.5001122525 | 500 | 500 | 6,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 486.42 CHF | | K1882.5001123838 | 500 | 500 | 6,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 486.42 CHF | | K1882.5001124242 | 500 | 500 | 6,4 | 690 | 7790 | 100 | | | 486.42 CHF | |
Bestellnummer | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | max. Drehzahl 1/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1882.0180631010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180632424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180632525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | | | 99.83 CHF | | K1882.0300651010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300652424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300652525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | | | 120.12 CHF | | K1882.0600791212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600791414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600791919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600792424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600792525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600792828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600793232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | | | 141.51 CHF | | K1882.0800911212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 12 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | | | 224.62 CHF | | K1882.1500911414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500911919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500912424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500912525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500912828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500913232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | | | 244.93 CHF | | K1882.2001011616 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 16 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001011919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 19 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001012424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001012525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001012828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001013232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | | | 254.15 CHF | | K1882.3001052020 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 20 | | | 402.88 CHF | | K1882.3001052424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 24 | | | 402.88 CHF | | K1882.3001052828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 28 | | | 402.88 CHF | | K1882.3001053838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | | | 402.88 CHF | | K1882.5001122525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 25 | | | 486.42 CHF | | K1882.5001123838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 38 | | | 486.42 CHF | | K1882.5001124242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | | | 486.42 CHF | |
Bestellnummer | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. bei Passfedernut | D4 | L | L2 | L3 | R | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1882.0180631010 | 10 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631111 | 11 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631212 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631414 | 14 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180631919 | 19 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180632424 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 99.83 CHF | | K1882.0180632525 | 25 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 99.83 CHF | | K1882.0300651010 | 10 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651111 | 11 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651212 | 12 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651414 | 14 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300651919 | 19 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300652424 | 24 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 120.12 CHF | | K1882.0300652525 | 25 | 10 | 32 | 30 | 56 | 65 | 7,5 | 24,5 | 56,4 | 15 | | | 120.12 CHF | | K1882.0600791212 | 12 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600791414 | 14 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600791919 | 19 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600792424 | 24 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600792525 | 25 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600792828 | 28 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 141.51 CHF | | K1882.0600793232 | 32 | 12 | 35 | 35 | 66 | 79 | 10 | 29 | 66 | 40 | | | 141.51 CHF | | K1882.0800911212 | 12 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800911919 | 19 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800912424 | 24 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800912525 | 25 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800912828 | 28 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 224.62 CHF | | K1882.0800913232 | 32 | 12 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 224.62 CHF | | K1882.1500911414 | 14 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500911919 | 19 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500912424 | 24 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500912525 | 25 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500912828 | 28 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 244.93 CHF | | K1882.1500913232 | 32 | 14 | 44 | 44 | 82 | 91 | 11 | 33,5 | 82,9 | 84 | | | 244.93 CHF | | K1882.2001011616 | 16 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001011919 | 19 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001012424 | 24 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001012525 | 25 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001012828 | 28 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 254.15 CHF | | K1882.2001013232 | 32 | 16 | 47 | 47 | 90 | 101 | 13 | 38 | 90,8 | 125 | | | 254.15 CHF | | K1882.3001052020 | 20 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 402.88 CHF | | K1882.3001052424 | 24 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 402.88 CHF | | K1882.3001052828 | 28 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 402.88 CHF | | K1882.3001053838 | 38 | 20 | 60 | 60 | 110 | 105 | 13 | 38 | 110 | 145 | | | 402.88 CHF | | K1882.5001122525 | 25 | 25 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 486.42 CHF | | K1882.5001123838 | 38 | 25 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 486.42 CHF | | K1882.5001124242 | 42 | 25 | 70 | 70 | 122 | 112 | 15 | 42 | 122 | 145 | | | 486.42 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|