- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1885Metallbalgkupplungen kurze Bauform für hohe Drehmomente mit... |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Nabe Aluminium. Balg Edelstahl.Ausführung:Blank.Hinweis:Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik.
Die Größe 200 besitzt entgegen der Zeichnung, nur einen 2-Wellen-Metallbalg.Temperaturbereich:-30 °C bis +120 °C.Montage:Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | max. Drehmoment Nm | Trägheitsmoment (gm²) | Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad) | Federsteifigkeit radial (N/mm) | Federsteifigkeit axial (N/mm) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1885.00100350606 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100350808 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351010 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351212 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351515 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351818 | 10 | 10 | 0,008 | 9 | 1518 | 63 | | | 71.91 CHF | | K1885.00200390606 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200390808 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391010 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391212 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391515 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391818 | 20 | 20 | 0,02 | 15 | 1208 | 65 | | | 82.63 CHF | | K1885.00400461010 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400461212 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400461515 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400461818 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400462020 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400462424 | 40 | 40 | 0,04 | 35 | 3350 | 97 | | | 111.17 CHF | | K1885.00800551212 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800551515 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800551818 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800552020 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800552424 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800552828 | 80 | 80 | 0,14 | 53 | 6436 | 165 | | | 133.78 CHF | | K1885.02000601616 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 151.02 CHF | | K1885.02000602020 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 151.02 CHF | | K1885.02000602424 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 151.02 CHF | | K1885.02000602828 | 200 | 200 | 0,28 | 138 | 12442 | 287 | | | 151.02 CHF | | K1885.04000753232 | 400 | 400 | 0,82 | 176 | 6815 | 338 | | | 220.78 CHF | | K1885.04000753838 | 400 | 400 | 0,82 | 176 | 6815 | 338 | | | 220.78 CHF | | K1885.04000754242 | 400 | 400 | 0,82 | 176 | 6815 | 338 | | | 220.78 CHF | | K1885.06500783737 | 650 | 650 | 1,19 | 230 | 7910 | 386 | | | 238.92 CHF | | K1885.06500783838 | 650 | 650 | 1,19 | 230 | 7910 | 386 | | | 238.92 CHF | | K1885.06500784242 | 650 | 650 | 1,19 | 230 | 7910 | 386 | | | 238.92 CHF | | K1885.10000844242 | 1000 | 1000 | 2,74 | 579 | 29096 | 756 | | | 380.83 CHF | | K1885.15000965050 | 1500 | 1500 | 4,45 | 693 | 20694 | 639 | | | 485.13 CHF | |
Bestellnummer | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | max. Drehzahl 1/min | A | C (ISO 4029) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1885.00100350606 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100350808 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351010 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 12 | M4 | | | 71.91 CHF | | K1885.00200390606 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200390808 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391010 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 15000 | 15,5 | M4 | | | 82.63 CHF | | K1885.00400461010 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400461212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400461515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400461818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400462020 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400462424 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 12800 | 17 | M5 | | | 111.17 CHF | | K1885.00800551212 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800551515 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800551818 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800552020 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800552424 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800552828 | 0,05 | 0,5 | 0,5 | 10300 | 20 | M6 | | | 133.78 CHF | | K1885.02000601616 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 151.02 CHF | | K1885.02000602020 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 151.02 CHF | | K1885.02000602424 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 151.02 CHF | | K1885.02000602828 | 0,1 | 1 | 0,5 | 8700 | 23 | M8 | | | 151.02 CHF | | K1885.04000753232 | 0,1 | 1 | 0,5 | 6900 | 28 | M10 | | | 220.78 CHF | | K1885.04000753838 | 0,1 | 1 | 0,5 | 6900 | 28 | M10 | | | 220.78 CHF | | K1885.04000754242 | 0,1 | 1 | 0,5 | 6900 | 28 | M10 | | | 220.78 CHF | | K1885.06500783737 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6400 | 31 | M12 | | | 238.92 CHF | | K1885.06500783838 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6400 | 31 | M12 | | | 238.92 CHF | | K1885.06500784242 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6400 | 31 | M12 | | | 238.92 CHF | | K1885.10000844242 | 0,1 | 1,5 | 1 | 6000 | 40 | M12 | | | 380.83 CHF | | K1885.15000965050 | 0,1 | 1,5 | 1 | 5000 | 42 | M12 | | | 485.13 CHF | |
Bestellnummer | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. bei Passfedernut | D4 | L | L2 | L3 | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1885.00100350606 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100350808 | 8 | 8 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351010 | 10 | 10 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351212 | 12 | 12 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351515 | 15 | 15 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 71.91 CHF | | K1885.00100351818 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 32,5 | 35 | 5 | 13 | 3,5 | | | 71.91 CHF | | K1885.00200390606 | 6 | 6 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200390808 | 8 | 8 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391010 | 10 | 10 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391212 | 12 | 12 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391515 | 15 | 15 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 82.63 CHF | | K1885.00200391818 | 18 | 18 | 6 | 25 | 25 | 40,5 | 39 | 5 | 13,5 | 4,5 | | | 82.63 CHF | | K1885.00400461010 | 10 | 10 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400461212 | 12 | 12 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400461515 | 15 | 15 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400461818 | 18 | 18 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400462020 | 20 | 20 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 111.17 CHF | | K1885.00400462424 | 24 | 24 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 46 | 5,5 | 17,5 | 8 | | | 111.17 CHF | | K1885.00800551212 | 12 | 12 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800551515 | 15 | 15 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800551818 | 18 | 18 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800552020 | 20 | 20 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800552424 | 24 | 24 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 133.78 CHF | | K1885.00800552828 | 28 | 28 | 12 | 32 | 30 | 56 | 55 | 7,3 | 21 | 15 | | | 133.78 CHF | | K1885.02000601616 | 16 | 16 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 151.02 CHF | | K1885.02000602020 | 20 | 20 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 151.02 CHF | | K1885.02000602424 | 24 | 24 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 151.02 CHF | | K1885.02000602828 | 28 | 28 | 16 | 35 | 35 | 66 | 60 | 8,6 | 23 | 40 | | | 151.02 CHF | | K1885.04000753232 | 32 | 32 | 32 | 44 | 44 | 82 | 75 | 9,8 | 27 | 84 | | | 220.78 CHF | | K1885.04000753838 | 38 | 38 | 32 | 44 | 44 | 82 | 75 | 9,8 | 27 | 84 | | | 220.78 CHF | | K1885.04000754242 | 42 | 42 | 32 | 44 | 44 | 82 | 75 | 9,8 | 27 | 84 | | | 220.78 CHF | | K1885.06500783737 | 37 | 37 | 37 | 47 | 47 | 90 | 78 | 10,8 | 29 | 125 | | | 238.92 CHF | | K1885.06500783838 | 38 | 38 | 37 | 47 | 47 | 90 | 78 | 10,8 | 29 | 125 | | | 238.92 CHF | | K1885.06500784242 | 42 | 42 | 37 | 47 | 47 | 90 | 78 | 10,8 | 29 | 125 | | | 238.92 CHF | | K1885.10000844242 | 42 | 42 | 42 | 60 | 60 | 110 | 84 | 11,8 | 32,5 | 145 | | | 380.83 CHF | | K1885.15000965050 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 122 | 96 | 13,3 | 36 | 145 | | | 485.13 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|