- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1886Metallbalgkupplungen mit abnehmbaren Klemmnaben |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Nabe Aluminium. Balg Edelstahl.Ausführung:Blank.Hinweis:Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. Servomotoren in Werkzeugmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen und in der Automatisierungstechnik.Temperaturbereich:-30 °C bis +120 °C.Montage:Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | max. Drehmoment Nm | Trägheitsmoment (gm²) | Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad) | Federsteifigkeit radial (N/mm) | Federsteifigkeit axial (N/mm) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1886.0180631010 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631111 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631212 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631414 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631919 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180632424 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180632525 | 18 | 18 | 0,04 | 20 | 205 | 50 | | | 115.95 CHF | | K1886.0300691010 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691111 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691212 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691414 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691919 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300692424 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300692525 | 30 | 30 | 0,14 | 38 | 720 | 50 | | | 141.75 CHF | | K1886.0600831212 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600831414 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600831919 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600832424 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600832525 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600832828 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600833232 | 60 | 60 | 0,28 | 75 | 1150 | 90 | | | 164.48 CHF | | K1886.0800941212 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800941919 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800942424 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800942525 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800942828 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800943232 | 80 | 80 | 0,65 | 128 | 1200 | 80 | | | 251.87 CHF | | K1886.1500951414 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500951919 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500952424 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500952525 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500952828 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500953232 | 150 | 150 | 0,82 | 155 | 2020 | 280 | | | 272.40 CHF | | K1886.2001051616 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001051919 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001052424 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001052525 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001052828 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001053232 | 200 | 200 | 2,2 | 175 | 2500 | 280 | | | 302.85 CHF | | K1886.3001112020 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 417.23 CHF | | K1886.3001112424 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 417.23 CHF | | K1886.3001112828 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 417.23 CHF | | K1886.3001113838 | 300 | 300 | 4,2 | 502 | 6300 | 287 | | | 417.23 CHF | | K1886.5001332525 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 510.29 CHF | | K1886.5001333838 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 510.29 CHF | | K1886.5001334242 | 500 | 500 | 8,6 | 690 | 7790 | 100 | | | 510.29 CHF | |
Bestellnummer | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | max. Drehzahl 1/min | A | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1886.0180631010 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 10 | 10 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631111 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 11 | 11 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 12 | 12 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 14 | 14 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 19 | 19 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180632424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 24 | 24 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180632525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 12800 | 17 | M5 | 25 | 25 | | | 115.95 CHF | | K1886.0300691010 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 10 | 10 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691111 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 11 | 11 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 12 | 12 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 14 | 14 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 19 | 19 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300692424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 24 | 24 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300692525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 10300 | 20 | M6 | 25 | 25 | | | 141.75 CHF | | K1886.0600831212 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 12 | 12 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600831414 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 14 | 14 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600831919 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 19 | 19 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600832424 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 24 | 24 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600832525 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 25 | 25 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600832828 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 28 | 28 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600833232 | 0,15 | 0,6 | 1,5 | 8700 | 23 | M8 | 32 | 32 | | | 164.48 CHF | | K1886.0800941212 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 12 | 12 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800941919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800942424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800942525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800942828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800943232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 251.87 CHF | | K1886.1500951414 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 14 | 14 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500951919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 19 | 19 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500952424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 24 | 24 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500952525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 25 | 25 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500952828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 28 | 28 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500953232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6900 | 28 | M10 | 32 | 32 | | | 272.40 CHF | | K1886.2001051616 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 16 | 16 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001051919 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 19 | 19 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001052424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 24 | 24 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001052525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 25 | 25 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001052828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 28 | 28 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001053232 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6400 | 31 | M12 | 32 | 32 | | | 302.85 CHF | | K1886.3001112020 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 20 | 20 | | | 417.23 CHF | | K1886.3001112424 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 24 | 24 | | | 417.23 CHF | | K1886.3001112828 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 28 | 28 | | | 417.23 CHF | | K1886.3001113838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6000 | 40 | M12 | 38 | 38 | | | 417.23 CHF | | K1886.5001332525 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 25 | 25 | | | 510.29 CHF | | K1886.5001333838 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 38 | 38 | | | 510.29 CHF | | K1886.5001334242 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 5000 | 42 | M12 | 42 | 42 | | | 510.29 CHF | |
Bestellnummer | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. bei Passfedernut | D4 | L | L1 | L2 | L3 | R | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1886.0180631010 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631111 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631212 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631414 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180631919 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180632424 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 115.95 CHF | | K1886.0180632525 | 10 | 25,4 | 25,4 | 45 | 63 | 37 | 5,5 | 19,5 | 47,4 | 8 | | | 115.95 CHF | | K1886.0300691010 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691111 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691212 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691414 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300691919 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300692424 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 141.75 CHF | | K1886.0300692525 | 10 | 32 | 30 | 56 | 69 | 35 | 7,5 | 27 | 56,4 | 15 | | | 141.75 CHF | | K1886.0600831212 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600831414 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600831919 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600832424 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600832525 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600832828 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 164.48 CHF | | K1886.0600833232 | 12 | 35 | 35 | 66 | 83 | 41 | 9,5 | 31 | 66,2 | 40 | | | 164.48 CHF | | K1886.0800941212 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800941919 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800942424 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800942525 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800942828 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 251.87 CHF | | K1886.0800943232 | 12 | 44 | 44 | 82 | 94 | 47 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 251.87 CHF | | K1886.1500951414 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500951919 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500952424 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500952525 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500952828 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 272.40 CHF | | K1886.1500953232 | 14 | 44 | 44 | 82 | 95 | 48 | 11 | 36 | 82,9 | 84 | | | 272.40 CHF | | K1886.2001051616 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001051919 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001052424 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001052525 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001052828 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 302.85 CHF | | K1886.2001053232 | 16 | 47 | 47 | 90 | 105 | 51 | 12,5 | 41 | 90,8 | 125 | | | 302.85 CHF | | K1886.3001112020 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 417.23 CHF | | K1886.3001112424 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 417.23 CHF | | K1886.3001112828 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 417.23 CHF | | K1886.3001113838 | 20 | 60 | 60 | 110 | 111 | 55 | 13 | 41 | 110 | 145 | | | 417.23 CHF | | K1886.5001332525 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 510.29 CHF | | K1886.5001333838 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 510.29 CHF | | K1886.5001334242 | 25 | 70 | 70 | 122 | 133 | 62 | 15 | 51 | 122 | 145 | | | 510.29 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|