- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2038Federstegkupplungen Edelstahl mit Klemmnaben |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305. Ausführung:blank.Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Mit Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
Die Federstegkupplungen aus Edelstahl sind besonders für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie geeignet.Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C.Montage:Die Federstegkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | L | L1 | L2 | Nenndrehmoment Nm
| Trägheitsmoment (gm²) | Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2038.0300400810 | 30 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 95.49 CHF | | K2038.0160230505 | 16 | 5 | 5 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 47.80 CHF | | K2038.0180160606 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 49.09 CHF | | K2038.0200280606 | 20 | 6 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 72.30 CHF | | K2038.0200280808 | 20 | 8 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 72.30 CHF | | K2038.0220200608 | 22 | 6 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 74.89 CHF | | K2038.0250280810 | 25 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 80.04 CHF | | K2038.0250280808 | 25 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 80.04 CHF | | K2038.0400481616 | 40 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 116.14 CHF | | K2038.0500651616 | 50 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 141.90 CHF | | K2038.0500651919 | 50 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 141.90 CHF | | K2038.0500652020 | 50 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 141.90 CHF | | K2038.0500651515 | 50 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 141.90 CHF | | K2038.0160230606 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 47.80 CHF | | K2038.0250280606 | 25 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 80.04 CHF | | K2038.0180160506 | 18 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 49.09 CHF | | K2038.0250280608 | 25 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 80.04 CHF | | K2038.0220200808 | 22 | 8 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 74.89 CHF | | K2038.0400481515 | 40 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 116.14 CHF | | K2038.0250280610 | 25 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 80.04 CHF | | K2038.0200280608 | 20 | 6 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 72.30 CHF | | K2038.0160230506 | 16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 47.80 CHF | | K2038.0300401010 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 95.49 CHF | | K2038.0400481010 | 40 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 116.14 CHF | | K2038.0400481012 | 40 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 116.14 CHF | | K2038.0300400808 | 30 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 95.49 CHF | | K2038.0250281010 | 25 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 0,00648 | 1,558 | | | 80.04 CHF | | K2038.0160230303 | 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 23 | 7 | 3,5 | 6 | 0,00080 | 0,513 | | | 47.80 CHF | | K2038.0180160303 | 18 | 3 | 3 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 49.09 CHF | | K2038.0180160505 | 18 | 5 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16,6 | 5 | 2,5 | 6 | 0,00099 | 0,752 | | | 49.09 CHF | | K2038.0200280303 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 72.30 CHF | | K2038.0200280505 | 20 | 5 | 5 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 72.30 CHF | | K2038.0200280506 | 20 | 5 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 72.30 CHF | | K2038.0200280508 | 20 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 4 | 12 | 0,00288 | 1,189 | | | 72.30 CHF | | K2038.0220200303 | 22 | 3 | 3 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 74.89 CHF | | K2038.0220200505 | 22 | 5 | 5 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 74.89 CHF | | K2038.0220200506 | 22 | 5 | 6 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 74.89 CHF | | K2038.0220200508 | 22 | 5 | 8 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 74.89 CHF | | K2038.0220200606 | 22 | 6 | 6 | 3 | 10 | 22 | 20 | 5,5 | 2,75 | 6 | 0,00260 | 1,372 | | | 74.89 CHF | | K2038.0300400606 | 30 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 95.49 CHF | | K2038.0300400608 | 30 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 95.49 CHF | | K2038.0300400610 | 30 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 0,01920 | 2,530 | | | 95.49 CHF | | K2038.0400480606 | 40 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 116.14 CHF | | K2038.0400481212 | 40 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 0,07580 | 11,008 | | | 116.14 CHF | | K2038.0500651010 | 50 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 0,24600 | 20,995 | | | 141.90 CHF | | K2038.0600801010 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 231.11 CHF | | K2038.0600801616 | 60 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 231.11 CHF | | K2038.0600802020 | 60 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 231.11 CHF | | K2038.0600802424 | 60 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 0,64800 | 37,165 | | | 231.11 CHF | | K2038.0700951515 | 70 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 1,39200 | 196,024 | | | 284.35 CHF | | K2038.0700952020 | 70 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 1,39200 | 196,024 | | | 284.35 CHF | | K2038.0700953232 | 70 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 1,39200 | 196,024 | | | 284.35 CHF | |
Bestellnummer | max. Drehzahl 1/min | max. Winkelversatz (°) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | C (ISO 4029) | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2038.0300400810 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 95.49 CHF | | K2038.0160230505 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 47.80 CHF | | K2038.0180160606 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 49.09 CHF | | K2038.0200280606 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 72.30 CHF | | K2038.0200280808 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 72.30 CHF | | K2038.0220200608 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 74.89 CHF | | K2038.0250280810 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 80.04 CHF | | K2038.0250280808 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 80.04 CHF | | K2038.0400481616 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 116.14 CHF | | K2038.0500651616 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 141.90 CHF | | K2038.0500651919 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 141.90 CHF | | K2038.0500652020 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 141.90 CHF | | K2038.0500651515 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 141.90 CHF | | K2038.0160230606 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 47.80 CHF | | K2038.0250280606 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 80.04 CHF | | K2038.0180160506 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 49.09 CHF | | K2038.0250280608 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 80.04 CHF | | K2038.0220200808 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 74.89 CHF | | K2038.0400481515 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 116.14 CHF | | K2038.0250280610 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 80.04 CHF | | K2038.0200280608 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 72.30 CHF | | K2038.0160230506 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 47.80 CHF | | K2038.0300401010 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 95.49 CHF | | K2038.0400481010 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 116.14 CHF | | K2038.0400481012 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 116.14 CHF | | K2038.0300400808 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 95.49 CHF | | K2038.0250281010 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 80.04 CHF | | K2038.0160230303 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 47.80 CHF | | K2038.0180160303 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 49.09 CHF | | K2038.0180160505 | 10000 | 2 | 0,5 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 49.09 CHF | | K2038.0200280303 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 72.30 CHF | | K2038.0200280505 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 72.30 CHF | | K2038.0200280506 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 72.30 CHF | | K2038.0200280508 | 9500 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 72.30 CHF | | K2038.0220200303 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 74.89 CHF | | K2038.0220200505 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 74.89 CHF | | K2038.0220200506 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 74.89 CHF | | K2038.0220200508 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 74.89 CHF | | K2038.0220200606 | 9500 | 1 | 1 | 0,15 | M2,5 | 1 | | | 74.89 CHF | | K2038.0300400606 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 95.49 CHF | | K2038.0300400608 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 95.49 CHF | | K2038.0300400610 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 95.49 CHF | | K2038.0400480606 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 116.14 CHF | | K2038.0400481212 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 116.14 CHF | | K2038.0500651010 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 141.90 CHF | | K2038.0600801010 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 231.11 CHF | | K2038.0600801616 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 231.11 CHF | | K2038.0600802020 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 231.11 CHF | | K2038.0600802424 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 231.11 CHF | | K2038.0700951515 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 284.35 CHF | | K2038.0700952020 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 284.35 CHF | | K2038.0700953232 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 284.35 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|