- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1878Metallbalgkupplungen Miniatur mit Gewindestift |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Nabe Aluminium. Balg Edelstahl.Ausführung:Blank.Hinweis:Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit Gewindestift zur Wellenbefestigung.
Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist, wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer.Temperaturbereich:-30 °C bis +120 °C.Montage:Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage.
Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | max. Drehmoment Nm | Trägheitsmoment (gcm²) | Torsionssteife Nm/rad
| Federsteifigkeit radial (N/mm) | Federsteifigkeit axial (N/mm) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1878.0050230303 | 5 | 0,5 | 1,5 | 200 | 18 | 10 | | | 23.01 CHF | | K1878.0050230404 | 5 | 0,5 | 1,5 | 200 | 18 | 10 | | | 23.01 CHF | | K1878.0050230505 | 5 | 0,5 | 1,5 | 200 | 18 | 10 | | | 23.01 CHF | | K1878.0050230606 | 5 | 0,5 | 1,5 | 200 | 18 | 10 | | | 23.01 CHF | | K1878.0100250303 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250305 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250505 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250506 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250606 | 10 | 1 | 2 | 360 | 31 | 20 | | | 25.48 CHF | | K1878.0150260505 | 15 | 1,5 | 2 | 750 | 59 | 15 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260506 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260508 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260606 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260608 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260808 | 15 | 1,5 | 6 | 750 | 59 | 15 | | | 30.42 CHF | | K1878.0200280606 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280608 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280610 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280808 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280810 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200281010 | 20 | 2 | 12,6 | 1300 | 21 | 11 | | | 31.01 CHF | | K1878.0450401010 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401012 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401014 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401212 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401214 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401414 | 45 | 4,5 | 68 | 6500 | 168 | 32 | | | 47.48 CHF | | K1878.1000451212 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451215 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451219 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451515 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451519 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451919 | 100 | 10 | 150 | 8100 | 120 | 27 | | | 49.04 CHF | |
Bestellnummer | max. Wellenversatz radial (mm) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Winkelversatz (°) | max. Drehzahl 1/min | C (ISO 4029) | D1 (H7) | D2 (H7) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1878.0050230303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 3 | 3 | | | 23.01 CHF | | K1878.0050230404 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 4 | 4 | | | 23.01 CHF | | K1878.0050230505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 5 | 5 | | | 23.01 CHF | | K1878.0050230606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 6 | 6 | | | 23.01 CHF | | K1878.0100250303 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 3 | 3 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250305 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 3 | 5 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250505 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 5 | 5 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250506 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 5 | 6 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250606 | 0,15 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 1xM3 | 6 | 6 | | | 25.48 CHF | | K1878.0150260505 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 5 | 5 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260506 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 5 | 6 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260508 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 5 | 8 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260606 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 6 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260608 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 8 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260808 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 8 | 8 | | | 30.42 CHF | | K1878.0200280606 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 6 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280608 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 8 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280610 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 6 | 10 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280808 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 8 | 8 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280810 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 8 | 10 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200281010 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM4 | 10 | 10 | | | 31.01 CHF | | K1878.0450401010 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 10 | 10 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401012 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 10 | 12 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401014 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 10 | 14 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401212 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 12 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401214 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 14 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401414 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 14 | 14 | | | 47.48 CHF | | K1878.1000451212 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 12 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451215 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 15 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451219 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 12 | 19 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451515 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 15 | 15 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451519 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 15 | 19 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451919 | 0,15 | 0,4 | 1,5 | 15000 | 2xM6 | 19 | 19 | | | 49.04 CHF | |
Bestellnummer | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D1/D2 max. bei Passfedernut | D4 | D5 | L | L2 | L3 | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1878.0050230303 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 23 | 2 | 6 | 0,5 | | | 23.01 CHF | | K1878.0050230404 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 23 | 2 | 6 | 0,5 | | | 23.01 CHF | | K1878.0050230505 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 23 | 2 | 6 | 0,5 | | | 23.01 CHF | | K1878.0050230606 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 23 | 2 | 6 | 0,5 | | | 23.01 CHF | | K1878.0100250303 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250305 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250505 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250506 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 25.48 CHF | | K1878.0100250606 | 3 | 8 | 8 | 15 | 13,5 | 25 | 2 | 6 | 0,5 | | | 25.48 CHF | | K1878.0150260505 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260506 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260508 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260606 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260608 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 30.42 CHF | | K1878.0150260808 | 3 | 12 | 8 | 19 | 19 | 26 | 3 | 8 | 1,5 | | | 30.42 CHF | | K1878.0200280606 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280608 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280610 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280808 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200280810 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 31.01 CHF | | K1878.0200281010 | 3 | 14 | 10 | 24 | 21,5 | 28 | 3 | 6 | 1,5 | | | 31.01 CHF | | K1878.0450401010 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401012 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401014 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401212 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401214 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 47.48 CHF | | K1878.0450401414 | 6 | 19 | 13 | 32 | 29 | 40 | 4 | 12 | 3 | | | 47.48 CHF | | K1878.1000451212 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451215 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451219 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451515 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451519 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 49.04 CHF | | K1878.1000451919 | 6 | 24 | 17 | 40 | 36 | 45 | 4 | 12 | 3 | | | 49.04 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|