- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K2040Federstegkupplungen Edelstahl mit abnehmbaren Klemmnaben |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4305. Ausführung:blank.Hinweis:Spielfreie, drehsteife, biegeelastische und wartungsfreie Ganzmetallkupplung zur Übertragung von winkelsynchronen Drehbewegungen. Die innovative Schlitzstruktur ermöglicht eine sehr gute axiale, radiale und winkelige Flexibilität bei geringen Rückstellkräften. Für Servomotoren bestens geeignet. Mit abnehmbaren Klemmnaben zur Wellenbefestigung.Temperaturbereich:-50 °C bis +150 °C.Montage:Die Federstegkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.Auf Anfrage:Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld. Passfedernut nach DIN 6885.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Größe | D1 (H7) | D2 (H7) | D1/D2 min. | D1/D2 max. | D4 | L | L1 | L2 | Nenndrehmoment Nm
| Torsionssteife (10⁻³ Nm/rad) | Trägheitsmoment (gm²) | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2040.0250280810 | 25 | 8 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 83.48 CHF | | K2040.0250280606 | 25 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 83.48 CHF | | K2040.0300401010 | 30 | 10 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 101.53 CHF | | K2040.0400481515 | 40 | 15 | 15 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 135.04 CHF | | K2040.0500652020 | 50 | 20 | 20 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 186.61 CHF | | K2040.0250281010 | 25 | 10 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 83.48 CHF | | K2040.0250280808 | 25 | 8 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 83.48 CHF | | K2040.0300400810 | 30 | 8 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 101.53 CHF | | K2040.0400481616 | 40 | 16 | 16 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 135.04 CHF | | K2040.0500651616 | 50 | 16 | 16 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 186.61 CHF | | K2040.0500651010 | 50 | 10 | 10 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 186.61 CHF | | K2040.0300400808 | 30 | 8 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 101.53 CHF | | K2040.0250280610 | 25 | 6 | 10 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 83.48 CHF | | K2040.0300400610 | 30 | 6 | 10 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 101.53 CHF | | K2040.0500651515 | 50 | 15 | 15 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 186.61 CHF | | K2040.0300400606 | 30 | 6 | 6 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 101.53 CHF | | K2040.0250280608 | 25 | 6 | 8 | 6 | 12 | 25 | 28 | 8 | 4 | 16 | 1,558 | 0,00631 | | | 83.48 CHF | | K2040.0400480606 | 40 | 6 | 6 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 135.04 CHF | | K2040.0400481212 | 40 | 12 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 135.04 CHF | | K2040.0300400608 | 30 | 6 | 8 | 6 | 14 | 30 | 40 | 11 | 5,5 | 25 | 2,530 | 0,01860 | | | 101.53 CHF | | K2040.0400481010 | 40 | 10 | 10 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 135.04 CHF | | K2040.0400481012 | 40 | 10 | 12 | 6 | 19 | 40 | 48 | 11 | 5,5 | 36 | 11,008 | 0,07580 | | | 135.04 CHF | | K2040.0500651919 | 50 | 19 | 19 | 10 | 26 | 50 | 65 | 19 | 9,5 | 73 | 20,995 | 0,24600 | | | 186.61 CHF | | K2040.0600801010 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 287.91 CHF | | K2040.0600801616 | 60 | 16 | 16 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 287.91 CHF | | K2040.0600802020 | 60 | 20 | 20 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 287.91 CHF | | K2040.0600802424 | 60 | 24 | 24 | 10 | 30 | 60 | 80 | 25 | 12,5 | 110 | 37,165 | 0,69400 | | | 287.91 CHF | | K2040.0700951515 | 70 | 15 | 15 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 196,024 | 1,40700 | | | 298.77 CHF | | K2040.0700952020 | 70 | 20 | 20 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 196,024 | 1,40700 | | | 298.77 CHF | | K2040.0700953232 | 70 | 32 | 32 | 15 | 35 | 70 | 95 | 25 | 12,5 | 190 | 196,024 | 1,40700 | | | 298.77 CHF | |
Bestellnummer | max. Drehzahl 1/min | max. Winkelversatz (°) | max. Wellenversatz axial (mm) | max. Wellenversatz radial (mm) | C (ISO 4029) | Anziehdreh- moment der Schrauben Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K2040.0250280810 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 83.48 CHF | | K2040.0250280606 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 83.48 CHF | | K2040.0300401010 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 101.53 CHF | | K2040.0400481515 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 135.04 CHF | | K2040.0500652020 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 186.61 CHF | | K2040.0250281010 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 83.48 CHF | | K2040.0250280808 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 83.48 CHF | | K2040.0300400810 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 101.53 CHF | | K2040.0400481616 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 135.04 CHF | | K2040.0500651616 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 186.61 CHF | | K2040.0500651010 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 186.61 CHF | | K2040.0300400808 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 101.53 CHF | | K2040.0250280610 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 83.48 CHF | | K2040.0300400610 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 101.53 CHF | | K2040.0500651515 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 186.61 CHF | | K2040.0300400606 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 101.53 CHF | | K2040.0250280608 | 8000 | 1 | 1 | 0,1 | M3 | 1,5 | | | 83.48 CHF | | K2040.0400480606 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 135.04 CHF | | K2040.0400481212 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 135.04 CHF | | K2040.0300400608 | 6000 | 1 | 0,85 | 0,1 | M4 | 3,4 | | | 101.53 CHF | | K2040.0400481010 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 135.04 CHF | | K2040.0400481012 | 5000 | 1 | 0,85 | 0,15 | M5 | 7 | | | 135.04 CHF | | K2040.0500651919 | 5000 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M6 | 14 | | | 186.61 CHF | | K2040.0600801010 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 287.91 CHF | | K2040.0600801616 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 287.91 CHF | | K2040.0600802020 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 287.91 CHF | | K2040.0600802424 | 4500 | 1,5 | 0,7 | 0,15 | M8 | 27 | | | 287.91 CHF | | K2040.0700951515 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 298.77 CHF | | K2040.0700952020 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 298.77 CHF | | K2040.0700953232 | 4000 | 1 | 0,33 | 0,1 | M8 | 27 | | | 298.77 CHF | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|