|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. I morsetti a V possono essere utilizzati insieme in linea sia nei fori filettati sia nella cave a T. Il serraggio della vite permette il bloccaggio dei pezzi: il movimento dei segmenti spinge i pezzi contro le ganasce. Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze. Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono di montare altri supporti in modo da ottimizzare il bloccaggio dei pezzi.FornituraMorsetto a V. Vite di fissaggio.Nota disegno:Forma A: Superficie di contatto non trattata Forma B: Superficie di contatto zigrinata Forma C: con livello Forma D: con sovrametallo Forma E: con pin di bloccaggio Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Filettatura interna | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1748.0500112 | A | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 163.80 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Filettatura interna | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1748.0500212 | B | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 207.90 CHF | |
|
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Filettatura interna | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1748.0500412 | D | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 170.10 CHF | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Filettatura interna | Z Vite a testa cilindrica DIN 912 | Forza di bloccaggio max. kN | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1748.0500512 | E | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 | | | 246.00 CHF | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|