HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:trattato termicamente. Superfici di scorrimento rettificate (HRC 38).Nota:I tasselli a T sono abbinati al sistema di bloccaggio multiplo. La forma A/C viene utilizzata per le battute fisse. La forma B è adatta per azionare il cuneo di serraggio delle unità di serraggio a V.Utilizzo:La vite a testa cilindrica permette il posizionamento dei tasselli nelle battute delle unità di serraggio a V. Vantaggi:Inserimento e posizionamento anche lateralmente, battute precise grazie al gioco ridotto.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.