Acciaio per utensili.
Versione
temprato e rettificato (HRC 55 ±2).
Nota
Con i listelli di appoggio è possibile regolare diverse profondità di serraggio del pezzo.
Utilizzo
I listelli di appoggio possono essere avvitati alle ganasce fisse ES e DS e ai morsetti a cuneo.
Vantaggi
Il sistema di serraggio multiplo permette l´attrezzaggio rapido dei pezzi sul sistema e l´appoggio rettificato ne garantisce un serraggio uniforme.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche