|
|
K1746Guide di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55 ±2).Nota:Le guide di serraggio possono essere fornite e fissate tramite: 1. Serraggio laterale con posizionamento libero; 2. Fori passanti per viti a testa cilindrica a norma DIN; 3. Fori di alloggiamento Ø25H6 mm per i comuni sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 100 mm. 4. Fori di alloggiamento Ø16H6 mm per i sistemi di serraggio a punto zero con distanze di sistema di 96 mm. 5. Tre scanalature di guida con 18H7 per tavole con cave a T. 6. Fori calibrati Ø12F7 e Ø16F7 per sistemi modulari con distanza tra i fori di 40 e 50 mm. Utilizzo:È possibile montare più guide di serraggio di lunghezza diversa in successione o una accanto all'altra. La dentatura consente un posizionamento preciso e modulare con regolazione e memorizzazione delle posizioni. Grazie alla graduazione laterale sulle barre di serraggio, è possibile documentare ogni posizione delle ganasce fisse e ripristinarle in modo identico. Sui fori filettati laterali si possono montare delle battute.Vantaggi:Universale, flessibile e modulabile. Per dimensioni lotto piccole e grandi. È possibile anche serrare componenti di grandi dimensioni su più guide di serraggio una accanto all'altra.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Larghezza sistema | L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | B1 | B2 | B3 | B4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1746.050300 | 50 | 300 | 50 | 50 | 96 | 200 | - | - | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 752.40 CHF | | K1746.050400 | 50 | 400 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 300 | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 902.40 CHF | | K1746.050500 | 50 | 500 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | - | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 1'125.60 CHF | | K1746.050600 | 50 | 600 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 500 | - | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 1'248.00 CHF | | K1746.050700 | 50 | 700 | 50 | 50 | 96 | 200 | 288 | 400 | 560 | 600 | 1,5 | 0,5 | 28 | 19 | 36 | 18 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16 | 25 | 12 | 20 | 16 | 17,5 | 11 | | | 1'402.80 CHF | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|