HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneDescrizione del prodotto:Grazie al principio di funzionamento che li contraddistingue, i morsetti a V sono adatti per serraggi multipli. Le superfici del cuneo consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli. Il serraggio della vite permette al sistema di bloccaggio di spostarsi verso l´esterno e spingere il pezzo contro la ganascia di supporto. Il foro oblungo integrato nel doppio cuneo consente di spostare i morsetti a V e di compensare le tolleranze. Percorso di spostamento: M12 = ±1,0 mm.Materiale:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio in acciaio da cementazione.Versione:Doppio cuneo e segmenti di bloccaggio, temprato, fosfatato.Nota:Questi morsetti a V possono essere usati soltanto unitamente con la guida di serraggio K1746 per serraggi multipli. I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. I due fori di avvitamento presenti sulla superficie di fissaggio permettono il montaggio di altri supporti ottimizzando la profondità di bloccaggio.Vantaggi:Grazie alla scala laterale della guida di serraggio e delle ganasce fisse è garantita un'elevata precisione di ripetibilità del serraggio.FornituraMorsetto a V. Viti di fissaggio Tasselli.Nota disegno:
Forma A: Superficie di contatto non trattata Forma B: Superficie di contatto zigrinata Forma C: con livello Forma D: con sovrametallo Forma E: con pin di bloccaggio
Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.