HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce fisse DS per sistema di bloccaggio multiplo
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili.Versione:temprato e rettificato (HRC 55 ±2).Nota:Le ganasce fisse sono disponibili in tre diverse esecuzioni: - Esecuzione forma A liscia per pezzi semilavorat. - Esecuzione forma B zigrinata per elementi grezzi (sgrossatura). - Esecuzione forma C con fori di appoggio e profondità di serraggio aumentata. I fori di montaggio laterali servono per fissare i finecorsa del pezzo. Con i due fori di avvitamento sulle superfici di serraggio si possono montare ulteriori listelli di appoggio per una profondità di serraggio ottimale dei pezzi.Utilizzo:Le ganasce fisse DS vengono posizionate sulle guide di serraggio in base alla situazione di serraggio.. Le dentature consentono, tramite la stretta della vite di fissaggio, un collegamento ad accoppiamento geometrico. Le ganasce fisse DS garantiscono una forza di serraggio attraverso la vite di fissaggio con un collegamento ed accoppiamento geometrico. Vengono impiegate preferibilmente per lavorazioni con forze maggiori.Vantaggi:La precisione della posizione viene garantita dalla scala laterale.FornituraGanascia fissa DS. Vite di fissaggio. Tassello.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.