HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
K0359

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio, manopola a sfera in resina termoplastica.Versione:temprato e rettificato, manopola a sfera colore grigio nerastro.Nota:Le spine di posizionamento con bussola sono la soluzione ideale per accelerare le funzioni di posizionamento e fissaggio. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizionamento e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.

Per le note tecniche consultare le istruzioni di montaggio e installazione.
Nota disegno:
Forma A: Standard
Forma B: bloccabile

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Corsa
S
Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
Filettatura
interna manopola
a sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0359.010Astandard101619257525-132,53161929M6 91.29 CHF
K0359.012Astandard122023328733-1333562235M8 102.90 CHF
K0359.016Astandard16252840102,541,5-1334263050M10 118.37 CHF
K0359.020Astandard20303340110,541,5-1335064663M10 134.67 CHF
K0359.025Astandard2538425013051-1336063973M10 153.91 CHF
K0359.110Bbloccabile10161925752530,5132,53161929M6 97.47 CHF
K0359.112Bbloccabile12202332873340,51333562235M8 109.65 CHF
K0359.116Bbloccabile16252840102,541,5491334263050M10 126.11 CHF
K0359.120Bbloccabile20303340110,541,5491335064663M10 144.28 CHF
K0359.125Bbloccabile253842501305158,51336063973M10 170.26 CHF