HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature
K1060

Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica PPA (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Boccola in acciaio inox.
Versione:colore nero.Nota:Questa maniglia a staffa è caratterizzata da un grande volume e da una piacevole sensazione tattile.
Forma chiusa e liscia, facile da pulire (indicata per es. per la produzione di alimenti, nei sistemi medicali).
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di esercizio breve max. 250 °C.
Indicato per la sterilizzazione a vapore (sistemi medicali).
Montaggio:Dal retro.Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1060 Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature 119 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica resistenti alle alte temperature

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaA

BCDHLSTCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1060.2100054B1001710,3M534122,52091000 13.02 CHF
K1060.2120064B1202112,4M64114624121000 15.61 CHF
K1060.2140084B1402415,4M846,517028121000 21.50 CHF