HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica
K0226

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Supporto laterale per maniglia in resina termoplastica rinforzato con microsfere di vetro.
Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Inserti in acciaio inox 1.4305.

Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubi di collegamento microlevigati.
Inserti realizzati con tornitura di precisione.
Nota:Posizione precisa del tubo sul perno di plastica grazie alle linguette a incastro.
Antispruzzo grazie agli o-ring.
Le svariate possibilità di fissaggio consentono il montaggio a vite dai lati anteriore e posteriore e l'una con l'altra.
Le maniglie con inserto per viti con testa sono fornite complete di materiale di fissaggio in acciaio inox.
Le maniglie con inserto filettato sono fornite senza viti.
Nota disegno:
Forma A: inserto per viti con testa
Forma B: inserto filettato

1) Inserto per viti con testa (A) o inserto filettato (B).
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0226 Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica 141 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica

Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari Forma A, con inserto per testa di vite

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0226.300101A3008011903501000 139.32 CHF
K0226.350101A3508011904001000 146.66 CHF
K0226.400101A4008011904501000 154.44 CHF
K0226.500101A5008011905501000 169.68 CHF
K0226.600101A6008011906501000 185.36 CHF

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in acciaio inox con supporti laterali in plastica, con inserto filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaABDHLCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0226.300102B30080M10903501000 143.87 CHF
K0226.350102B35080M10904001000 151.56 CHF
K0226.400102B40080M10904501000 160.22 CHF
K0226.500102B50080M10905501000 174.37 CHF
K0226.600102B60080M10906501000 190.14 CHF