HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
DescrizioneDescrizione del prodotto:Questa maniglia a staffa si distingue per l'ampio volume e la piacevolezza al tatto. Facile da pulire grazie al design chiuso e liscio.Materiale:Maniglia a staffa EN AW-6060. Vite, dado e rondella in acciaio inox.Versione:nero o argento.Montaggio:Forma A dal lato anteriore. Forma B dal retro.Vantaggi:Elemento di tenuta per l´apertura e la chiusura dei coperchi, coperture e cofani. Campi di utilizzo: produzione macchine, produzione di impianti, costruzione di utensili e industria del mobile. Resistente alla torsione e facile da usare FornituraLa forma A contiene viti, dadi e rondelle.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.