DescrizioneMateriale:Tubo di collegamento in acciaio inox 1.4301.
Supporto in pressofusione di alluminio.
Calotta terminale rinforzata con microsfere di vetro.
Viti e attrezzi di serraggio in acciaio.
Versione:Tubo di collegamento microlevigato.
Supporto verniciato a polvere, colore nero.
Calotta terminale colore nero.
Viti e attrezzi di serraggio galvanizzati e cromati.Nota:Maniglie tubolari altamente resistenti per le costruzioni meccaniche e di apparecchiature. Semplice montaggio dei componenti dal lato anteriore. Distanza di avvitamento variabile a parità di lunghezza della maniglia.Particolarità: