DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia acciaio inox 1.4308.
Tubo di collegamento in plastica rinforzata con fibre di carbonio (CFK).
Versione:Supporti laterali per maniglia lucidati.
Tubo di collegamento struttura CFK, verniciatura trasparente.Nota:Per fissare le maniglie tubolari possono essere utilizzate viti a testa esagonale in acciaio inox DIN EN ISO 4017.Particolarità: