HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina
K1527_A

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Plastica PA6.Versione:con microstruttura, colore nero.Nota:Pulsante con LED rosso o verde.
Collegamento con spina a 8 poli nella superficie di avvitamento della staffa della maniglia. (con cavo da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente).

Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato).
Montaggio:Dal retro.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1527_A Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina 172 kB
 Nota tecnica maniglia a staffa con funzione di commutazione elettrica 83,5 kB

Disegni

Maniglie a staffa in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante con spina

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
ABD

HH1H2
max.
H3LL1TCapacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1527.11601Averde16026M66640701018217101000 288.49 CHF
K1527.11602Arosso16026M66640701018217101000 288.49 CHF