HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Qui trovate l'accessorio compatibile con il vostro articolo.

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazione articolo

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0106.04TAPPO DI PROTEZIONE, RESISTENTE AGLI OLII, FORMA:B CON TAGLIO OBLIQUO, D=19 PER M08, NEOPRENE NERO 1.54 CHF
K0383.10850VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:A SFERA IN ACCIAIO, M08, L=51,2, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 4.08 CHF
K0383.10860VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:A SFERA IN ACCIAIO, M08, L=61,2, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 4.20 CHF
K0383.10880VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:A SFERA IN ACCIAIO, M08, L=81,2, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 4.34 CHF
K0383.20850VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:B SFERA IN ACCIAIO, M08, L=50,3, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 4.97 CHF
K0383.20860VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:B SFERA IN ACCIAIO, M08, L=60,3, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 4.97 CHF
K0383.20880VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:B SFERA IN ACCIAIO, M08, L=80,3, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 5.06 CHF
K0389.08X52VITE DI PRESSIONE M08X52, SW=4, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE 3.67 CHF
K0389.08X62VITE DI PRESSIONE M08X62, SW=4, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE 3.73 CHF
K0389.08X82VITE DI PRESSIONE M08X82, SW=4, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE 3.77 CHF
K0389.108X516VITE DI PRESSIONE M08X51,6, SW=4, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM 2.91 CHF
K0389.108X616VITE DI PRESSIONE M08X61,6, SW=4, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM 2.99 CHF
K0389.108X816VITE DI PRESSIONE M08X81,6, SW=4, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM 3.00 CHF
K0390.08X35PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M08X27,5, L1=35, ACCIAIO 1.50 CHF
K0390.08X40PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M08X32,5, L1=40, ACCIAIO 1.41 CHF
K0390.08X45PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M08X37,5, L1=45, ACCIAIO 1.47 CHF
K0390.08X50PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M08X42,5, L1=50, ACCIAIO 1.63 CHF
K0390.08X60PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M08X52,5, L1=60, ACCIAIO 1.80 CHF
K0391.08X35PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M08X27,6, L1=35, ACCIAIO SW=4  1.14 CHF
K0391.08X40PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M08X32,6, L1=40, ACCIAIO SW=4  1.14 CHF
K0391.08X45PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M08X37,6, L1=45, ACCIAIO SW=4  1.25 CHF
K0391.08X50PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M08X42,6, L1=50, ACCIAIO SW=4  1.25 CHF
K0391.08X60PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M08X52,6, L1=60, ACCIAIO SW=4  1.52 CHF
K0392.08PRESSORE D1=16, FORMA:S, ACCIAIO, COMP:ACCIAIO 1.86 CHF
K0393.08PRESSORE D1=18, DI.2, FORMA:A, ACCIAIO 1.65 CHF
K0393.208PRESSORE D1=18, DI.2, FORMA:B, POLIAMMIDE 0.70 CHF