HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Qui trovate l'accessorio compatibile con il vostro articolo.

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazione articolo

CADAcc.PrezzoOrdinare
K0106.03TAPPO DI PROTEZIONE, RESISTENTE AGLI OLII, FORMA:B CON TAGLIO OBLIQUO, D=15 PER M06, NEOPRENE NERO 1.36 CHF
K0383.10650VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:A SFERA IN ACCIAIO, M06, L=50,8, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 4.01 CHF
K0383.10660VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:A SFERA IN ACCIAIO, M06, L=60,8, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 4.19 CHF
K0383.20650VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:B SFERA IN ACCIAIO, M06, L=50,1, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 4.60 CHF
K0383.20660VITE DI PRESSIONE A SFERA SENZA TESTA, FORMA:B SFERA IN ACCIAIO, M06, L=60,1, ACCIAIO DA BONIFICA, COMP:ACCIAIO 4.69 CHF
K0389.06X415VITE DI PRESSIONE M06X41,5, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE 3.56 CHF
K0389.06X515VITE DI PRESSIONE M06X51,5, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE 3.60 CHF
K0389.06X615VITE DI PRESSIONE M06X61,5, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:OTTONE 3.64 CHF
K0389.106X413VITE DI PRESSIONE M06X41,3, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM 3.00 CHF
K0389.106X513VITE DI PRESSIONE M06X51,3, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM 3.04 CHF
K0389.106X613VITE DI PRESSIONE M06X61,3, SW=3, ACCIAIO 10.9 BRUNITO, COMP:POM 3.08 CHF
K0390.06X30PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M06X24, L1=30, ACCIAIO 1.37 CHF
K0390.06X35PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M06X29, L1=35, ACCIAIO 1.37 CHF
K0390.06X40PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M06X34, L1=40, ACCIAIO 1.41 CHF
K0390.06X50PERNO FILETTATO CON VITE DI SPINTA SIMILE A DIN6332 D1=M06X44, L1=50, ACCIAIO 1.43 CHF
K0391.06X30PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M06X24,5, L1=30, ACCIAIO SW=3  0.83 CHF
K0391.06X35PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M06X29,5, L1=35, ACCIAIO SW=3  0.88 CHF
K0391.06X40PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M06X34,5, L1=40, ACCIAIO SW=3  0.88 CHF
K0391.06X50PERNO FILETTATO CON PUNTALE SFERICO D1=M06X44,5, L1=50, ACCIAIO SW=3  0.88 CHF
K0392.06PRESSORE D1=12, FORMA:S, ACCIAIO, COMP:ACCIAIO 1.72 CHF
K0393.06PRESSORE D1=15, DI.1, FORMA:A, ACCIAIO 1.41 CHF
K0393.206PRESSORE D1=15, DI.1, FORMA:A, POLIAMMIDE 0.58 CHF