HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la tête
K1415

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en thermoplastique.
Bouton pression 1.4305.
Goupille en inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox 1.4310.

Finition :Poignée gris foncé.
Inox naturel.
Nota :Les goupilles d'arrêt autobloquantes permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des composants.
Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt autobloquante est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt autobloquantes sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Avantages :Possibilité de raccordement sur de longues distances.
Leur utilisation est très flexible, puisque la longueur du boulon n'a pas à être ajustée à la largeur du composant.
Sur demande :Autres longueurs d'axe.Accessoires :Douilles de logement pour goupilles d'arrêt avec verrouillage de la tête K1416
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1415 Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la tête 148 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec poignée en plastique et verrouillage de la tête

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBD

D1D2D3D5LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K1415.00260505017,626,455,513,21,53472520,250510 25.23 CHF
K1415.00260510017,626,455,513,21,53972520,2100510 26.00 CHF
K1415.00260515017,626,455,513,21,531472520,2150510 26.18 CHF
K1415.00260605017,626,466,8513,223472520,250614 25.74 CHF
K1415.00260610017,626,466,8513,223972520,2100614 26.52 CHF
K1415.00260615017,626,466,8513,2231472520,2150614 26.78 CHF
K1415.0033081002333,289,517,333,596,53326,1100826 27.53 CHF
K1415.0033081502333,289,517,333,5146,53326,1150826 28.00 CHF
K1415.0033082002333,289,517,333,5196,53326,1200826 28.65 CHF
K1415.0033101002333,2101217,343,596,53326,11001040 28.36 CHF
K1415.0033101502333,2101217,343,5146,53326,11501040 29.23 CHF
K1415.0033102002333,2101217,343,5196,53326,12001040 29.74 CHF
K1415.0046121503345,91214,526,34,53,5146,539,531,31501257 32.29 CHF
K1415.0046122003345,91214,526,34,53,5196,539,531,32001257 33.36 CHF
K1415.0046122503345,91214,526,34,53,5246,539,531,32501257 33.96 CHF
K1415.0046161503345,9161926,36,5414639,531,315016100 35.09 CHF
K1415.0046162003345,9161926,36,5419639,531,320016100 36.97 CHF
K1415.0046162503345,9161926,36,5424639,531,325016100 38.02 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33