HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Douilles de logement pour goupilles d'arrêt autobloquantes avec frein-filet
K0724

Douilles de logement pour goupilles d'arrêt autobloquantes avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4305.

Frein-filet en nylon.

Finition :Acier inox naturel.Nota :Les douilles pour goupilles d'arrêt sont adaptées pour le montage simple et rapide de goupilles d'arrêt et d'axes de fixation.Avantages : - possibilité de centrage des douilles de logement au niveau de l'embout de centrage.
- vissage simple et sûr au niveau du processus.
- vissage possible dans divers matériaux.
- utilisable des deux côtés.
- le frein-filet permet d'ajuster précisément la profondeur de montage à la pièce concernée, rendant ainsi toute butée superflue.
Indication de dessin :
L2 = ~2x pas
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0724 Douilles de logement pour goupilles d'arrêt autobloquantes avec frein-filet 321 kB

Dessins

Douilles de logement pour goupilles d'arrêt autobloquantes avec frein-filet

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCAOAcc.PrixCommander
K0724.1051215M1269251047354 11.34 CHF
K0724.1061616M167,5123014510565 12.83 CHF
K0724.1081618M1610123014510585 12.83 CHF
K0724.11024110M2413183514687106 23.46 CHF
K0724.11224112M2415183514687126 23.46 CHF
K0724.11630116M30202440148119167 25.97 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33