HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Douilles de logement en inox pour capteur d'état
K1842

Douilles de logement en inox pour capteur d'état

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les douilles de logement constituent un point d'appui pour les goupilles d'arrêt et les broches de fixation, dans lequel ces dernières peuvent s'enclencher de manière sûre et précise.

Les douilles de logement pour capteur d'état comportent un écrou de bridage pour la fixation d'un capteur Ø3 sur la douille. Le capteur permet de vérifier électroniquement si un boulon se trouve ou non dans la douille de logement.
En cas d'utilisation de plusieurs douilles, on peut déterminer dans laquelle se trouve la goupille d'arrêt ou la broche de fixation.
Matière :

Douille de logement en inox 1.4305.
Écrou de bridage en laiton.

Finition :Douille de logement polie.
Écrou de bridage nickelé.
Nota :L'écrou de bridage est livré non monté.
Couple de serrage maximal de l'écrou de bridage : 1,2 Nm.
Utilisation :Les douilles de logement associées à un capteur d'état permettent un contrôle des processus dépendant de l'actionnement. Elles permettent également de s'assurer que la goupille d'arrêt ou la broche de fixation se trouve à l'endroit souhaité.Montage :Le capteur est fixé et ajusté axialement sur la douille à l'aide de l'écrou de bridage. Le capteur est finalement fixé en serrant l'écrou de bridage.

La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Indication de dessin :
Forme A : filetage continu
Forme B : avec filetage et embase
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1842 Douilles de logement en inox pour capteur d'état 510 kB
 Instructions de montage 57,4 kB

Dessins (aperçu complet)

Douilles de logement en inox pour capteur d'état

Douilles de logement en inox pour capteur d'état, forme A, filetage continu

plus d'infos

Dessins

Douilles de logement en inox pour capteur d'état, forme A, filetage continu

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D2D3D4HH1H2H3H4H5MNTSWCAOAcc.PrixCommander
K1842.1105120Afiletage traversant5693254101,516,24M121,51,55 22.07 CHF
K1842.1106160Afiletage traversant67,512325510217,14M16225 23.30 CHF
K1842.1108160Afiletage traversant810123255103,118,14M16225 23.30 CHF
K1842.1110240Afiletage traversant10131833068417,24M242,535 25.75 CHF
K1842.1112240Afiletage traversant121518330684,818,24M242,535 25.75 CHF
K1842.1116300Afiletage traversant162024335811624,24M302,535 26.98 CHF

Douilles de logement en inox pour capteur d'état, forme B, avec filetage et embase

plus d'infos

Dessins

Douilles de logement en inox pour capteur d'état, forme B, avec filetage et embase

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeD

D1D2D4HH1H2H3H4H5MNTSWCAOAcc.PrixCommander
K1842.1205120Bavec filetage et embase5206320351,511,24M12225 23.90 CHF
K1842.1206160Bavec filetage et embase6247,532035212,14M162,525 25.14 CHF
K1842.1208160Bavec filetage et embase82410320353,113,14M162,525 25.14 CHF
K1842.1210240Bavec filetage et embase103413325510419,24M242,535 27.59 CHF
K1842.1212240Bavec filetage et embase1234153255104,820,24M242,535 27.59 CHF
K1842.1216300Bavec filetage et embase164020330510623,24M302,535 28.81 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33