HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Douille de logement pour goupille d'arrêt
K1065

Douille de logement pour goupille d'arrêt

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier, nickelé.
Inox naturel.
Nota :Cotes de montage de la forme A :
fixation avec écrou, plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme B :
vissée, pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm ou dans un trou borgne.
Sur demande :Écrou adapté (K0700) et outil de montage (K0317).Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1065 Douille de logement pour goupille d'arrêt 332 kB
 Informations techniques 119 kB

Dessins

Douille de logement pour goupille d'arrêt

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

DD1MHD2D3CAOAcc.PrixCommander
K1065.6acier616M12x1,5151613 5.25 CHF
K1065.10acier1020M16x1,5172017 6.13 CHF
K1065.61acier inoxydable616M12x1,5151613 7.62 CHF
K1065.101acier inoxydable1020M16x1,5172017 9.53 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33