HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Verrous à bouton poussoir en inox avec bouton rotatif et tête rotative en plastique ou en inox
K1561

Verrous à bouton poussoir en inox avec bouton rotatif et tête...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionDescription du produit :Les verrous tournants sont utilisés pour changer ou fermer rapidement et facilement des dispositifs ou des trappes.
Le serrage sans outil réduit les temps de montage.
Matière :Corps en Inox.
Bouton en thermoplastique PA (polyamide) ou en Inox.
Finition :Corps : naturel.
Bouton en PA renforcé de fibre de verre, noire.
Bouton en Inox, poli.
Nota :Les vis de montage M2 ou M3 en Inox sont fournies.
Possibilité de montage 1 pour plaques d'épaisseur 6 mm.
Possibilité de montage 2 pour plaques d'épaisseur > 6 à 14 mm.
Mode d'emploi :S'assurer que le bouton est en position « OFF ».
Placer le verrou tournant sur la broche de serrage et passer le bouton sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est atteint.
Accessoires :Broche de serrage K1564.Indication de dessin :
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1561 Verrous à bouton poussoir en inox avec bouton rotatif et tête rotative en plastique ou en inox 336 kB
 Informations techniques pour verrous tournants K1561 et broches de serrage K1564 206 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrous à bouton poussoir en inox avec bouton rotatif et tête rotative en plastique ou en inox

Verrous à bouton poussoir en inox avec bouton rotatif et tête rotative en plastique

plus d'infos

Dessins

Verrous à bouton poussoir en inox avec bouton rotatif et tête rotative en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1561.14polyamide614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤130 °C 39.64 CHF
K1561.18polyamide81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤130 °C 41.55 CHF

Verrous à bouton poussoir en inox avec bouton rotatif et tête rotative en inox

plus d'infos

Dessins

Verrous à bouton poussoir en inox avec bouton rotatif et tête rotative en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
de composant
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Force
de serrage
N
Force de
cisaillement
kN
Force
d'extraction F
en kN
Résistance
à température
CAOAcc.PrixCommander
K1561.114acier inoxydable614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,571,10,25≤200 °C 62.85 CHF
K1561.118acier inoxydable81834342828105,5M3x418356,53,466-142,591,80,4≤200 °C 65.75 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33