HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox
K0641

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Goupille en Inox 1.4542.
Bouton champignon et bouton pression en Inox 1.4305.
Billes en Inox 1.4125.
Ressort de pression en Inox.

Finition :Goupille en acier trempé, dureté min. 40 HRC et passivé.
Bouton champignon et bouton pression passivés.
Billes en acier trempé, dureté 58 +4 HRC et passivé.
Ressort de pression passivé.
Nota :Les goupilles d'arrêt permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement des pièces ou des composants. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et procurent un assemblage sûr. Les goupilles d'arrêt peuvent, si nécessaire, être équipées d'une corde de maintien.

Force de cisaillement double section (F) = S · τ aB max.

Les données relatives à la force de cisaillement correspondent à la charge de rupture théorique.
Il s'agit de valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.

Les valeurs de charge ont été calculées conformément à la norme DIN 50141. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la goupille d'arrêt est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux avec lesquels les goupilles d'arrêt sont utilisées, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.

Les goupilles d'arrêt avec diamètre de 5 et 6 mm sont dotées d'une collerette entre le doigt d'arrêt et la poignée.
Accessoires :Douille de logement pour goupille d'arrêt K0724
Câble de sécurité en spirale K0367
Corde de maintien avec œillet K0367
Anneau K0367
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0641 Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox 205 kB

Dessins

Goupille d'arrêt avec bouton de manœuvre en inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4LL1L2L3L5Alésage
logement
H11
Force de cisaillement
double section
max.kN
CAOAcc.PrixCommander
K0641.0210501020,655,5411,95,810623,41616524,4  29.85 CHF
K0641.0210501520,655,5411,95,815623,41621524,4  29.85 CHF
K0641.0210502020,655,5411,95,820623,41626524,4  29.85 CHF
K0641.0210502520,655,5411,95,825623,41631524,4  29.85 CHF
K0641.0210503020,655,5411,95,830623,41636524,4  30.47 CHF
K0641.0210503520,655,5411,95,835623,41641524,4  30.47 CHF
K0641.0210504020,655,5411,95,840623,41646524,4  30.47 CHF
K0641.0210505020,655,5411,95,850623,41656524,4  30.70 CHF
K0641.0210506020,655,5411,95,860623,41666524,4  34.09 CHF
K0641.0210507020,655,5411,95,870623,41676524,4  34.09 CHF
K0641.0210601020,666,9911,95,810723,41617635,64  27.62 CHF
K0641.0210601520,666,9911,95,815723,41622635,64  27.62 CHF
K0641.0210602020,666,9911,95,820723,41627635,64  29.69 CHF
K0641.0210602520,666,9911,95,825723,41632635,64  29.69 CHF
K0641.0210603020,666,9911,95,830723,41637635,64  31.44 CHF
K0641.0210603520,666,9911,95,835723,41642635,64  31.44 CHF
K0641.0210604020,666,9911,95,840723,41647635,64  31.44 CHF
K0641.0210605020,666,9911,95,850723,41657635,64  33.15 CHF
K0641.0210606020,666,9911,95,860723,41667635,64  34.39 CHF
K0641.0210607020,666,9911,95,870723,41677635,64  34.39 CHF
K0641.0210608020,666,9911,95,880723,41687635,64  34.39 CHF
K0641.0210801020,689,4211,95,810823,41618863,8  31.70 CHF
K0641.0210801520,689,4211,95,815823,41623863,8  31.70 CHF
K0641.0210802020,689,4211,95,820823,41628863,8  31.70 CHF
K0641.0210802520,689,4211,95,825823,41633863,8  31.70 CHF
K0641.0210803020,689,4211,95,830823,41638863,8  34.10 CHF
K0641.0210803520,689,4211,95,835823,41643863,8  34.10 CHF
K0641.0210804020,689,4211,95,840823,41648863,8  36.41 CHF
K0641.0210805020,689,4211,95,850823,41658863,8  36.41 CHF
K0641.0210806020,689,4211,95,860823,41668863,8  38.87 CHF
K0641.0210807020,689,4211,95,870823,41678863,8  38.87 CHF
K0641.0210808020,689,4211,95,880823,41688863,8  38.87 CHF
K0641.0251001525,41011,8614,27,415925,717,82410100,1  33.94 CHF
K0641.0251002025,41011,8614,27,420925,717,82910100,1  33.94 CHF
K0641.0251002525,41011,8614,27,425925,717,83410100,1  33.94 CHF
K0641.0251003025,41011,8614,27,430925,717,83910100,1  37.98 CHF
K0641.0251003525,41011,8614,27,435925,717,84410100,1  37.98 CHF
K0641.0251004025,41011,8614,27,440925,717,84910100,1  37.98 CHF
K0641.0251005025,41011,8614,27,450925,717,85910100,1  37.98 CHF
K0641.0251006025,41011,8614,27,460925,717,86910100,1  44.42 CHF
K0641.0251007025,41011,8614,27,470925,717,87910100,1  44.42 CHF
K0641.0251008025,41011,8614,27,480925,717,88910100,1  44.42 CHF
K0641.0251009025,41011,8614,27,490925,717,89910100,1  46.08 CHF
K0641.0251010025,41011,8614,27,4100925,717,810910100,1  46.08 CHF
K0641.0351202034,71214,4518,310,7201032,321,63012144,06  43.84 CHF
K0641.0351202534,71214,4518,310,7251032,321,63512144,06  43.84 CHF
K0641.0351203034,71214,4518,310,7301032,321,64012144,06  47.87 CHF
K0641.0351203534,71214,4518,310,7351032,321,64512144,06  47.87 CHF
K0641.0351204034,71214,4518,310,7401032,321,65012144,06  47.87 CHF
K0641.0351205034,71214,4518,310,7501032,321,66012144,06  55.64 CHF
K0641.0351206034,71214,4518,310,7601032,321,67012144,06  55.64 CHF
K0641.0351207034,71214,4518,310,7701032,321,68012144,06  55.64 CHF
K0641.0351208034,71214,4518,310,7801032,321,69012144,06  55.64 CHF
K0641.0351209034,71214,4518,310,7901032,321,610012144,06  65.19 CHF
K0641.0351210034,71214,4518,310,71001032,321,611012144,06  65.19 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33