HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise
Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm, ouverture à ressort
K1173_A

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm,...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier, Inox 1.4301 ou aluminium 5754.
Ressort de tension en acier ou Inox.

Finition :Acier zingué.
Inox et aluminium naturels.
Ressort de tension en alliage zinc-alu.
Nota :Charnières roulées.
Angle d'ouverture 270°.

Couple du ressort :
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,65 Nm

Pour les charnières en aluminium, les ressorts de serrage sont en acier avec alliage zinc-alu.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1173_A Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm, ouverture à ressort 194 kB

Dessins

Charnières à ressort en acier, Inox ou aluminium 50 mm, ouverture à ressort

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
AA1BB1D

D1SCAOAcc.PrixCommander
K1173.50500acier5095030542 7.22 CHF
K1173.150500acier inoxydable A250105030542 16.18 CHF
K1173.250500aluminium5095030542 17.97 CHF
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33