HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Poignées tubulaires Bighand KIPP

retour
Différents modèles et coloris

Poignées tubulaires Bighand KIPP

Leur design intemporel et leurs couleurs variées permettent aux poignées tubulaires Bighand KIPP de s'intégrer parfaitement dans leur environnement.

Les nouvelles poignées tubulaires Bighand KIPP offrent une prise en main sûre et confortable grâce à leur forme ovale ergonomique. Elles sont disponibles en différentes longueurs et versions. Elles peuvent en outre être associées à des caches de recouvrement disponibles en six coloris différents. Elles s'adaptent ainsi parfaitement aux machines et aux différents domaines d'application, et permettent une large gamme d'utilisations différentes – par exemple sur les portes de machines et d'installations.

Les poignées tubulaires Bighand offrent une grande stabilité. La poignée tubulaire est en aluminium et est donc particulièrement résistante. Il en existe trois modèles au choix. Ils diffèrent par le type de traitement de surface. Les poignées tubulaires KIPP peuvent être montées en façade ou par l'arrière. Les caches de recouvrement colorés peuvent être simplement emmanchés à la main.

Modèles de poignées tubulaires :

  • Laqué poudre gris foncé brillant
  • Anodisé noir mat
  • Anodisé naturel mat

 

Coloris des caches de recouvrement :

  • Gris foncé RAL 7021
  • Orange vif RAL 2004
  • Jaune colza RAL 1021
  • Rouge signalisation RAL 3020
  • Vert signalisation RAL6032
  • Bleu signalisation RAL 5017

 

Couleurs et longueurs spéciales disponibles sur demande.



Accéder aux poignées tubulaires Bighand

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33