HEINRICH KIPP WERK utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Groupes de marchandise

Archives actualités KIPP

retour
Une nouvelle certification TÜV Service pour KIPP
14.12.21 - Une nouvelle fois, d'excellentes évaluations clients
Une nouvelle certification TÜV Service pour KIPP grâce à la grande satisfaction de ses clients.plus...
KIPP soutient le sport de haut niveau
17.11.21 - KIPP soutient le sport de haut niveau
En tant que future entreprise partenaire, KIPP réunit sport de haut niveau et apprentissage.plus...
De nouveaux éléments de bridage pneumatiques
08.11.21 - Réduisez vos temps d'équipement
Les nouveaux éléments de bridage pneumatiques KIPP contribuent à réduire vos temps d'équipement.plus...
Neuartige Hygienic DESIGN Verschraubung
12.10.21 - Nettoyage aisé grâce à l'absence d'espace de rétention
Un nouveau système de raccords Hygienic DESIGN pour les applications dans lesquelles l'hygiène joue un rôle important.plus...
Les roues et galets KIPP
21.09.21 - KIPP élargit sa gamme
De nouveaux galets et roues pour les applications industrielles.plus...
Doigts d'indexage avec levier à came
30.08.21 - Fixation avec un seul doigt
Les doigts d'indexage innovants avec levier à came permettent un réglage rapide aisé avec un minimum d'effort grâce à la forme ergonomique de la poignée à excentrique.plus...
Doigt d’indexage et de serrage
12.08.21 - Fonctionnalité combinée dans un seul et même produit : doigt d'indexage et de serrage
Le nouveau doigt d'indexage et de serrage permet aux utilisateurs de positionner, de fixer et de serrer divers éléments de réglage à l'aide d'un seul et même produit.plus...
PCCE - Unité de production combinée de chaleur et d'électricité
29.07.21 - Pour notre planète !
La PCCE – vous en avez déjà entendu parler ?plus...
Étang d'eau de pluie
24.06.21 - Pour notre planète !
Détente pour nos collaborateurs et les animaux dans notre étang (d'eau de pluie)plus...
Le nouveau tendeur de chaîne KIPP
07.06.21 - Fixez solidement les pièces présentant des contours irréguliers
Le nouveau tendeur de chaîne KIPP permet un serrage et une fixation sûrs des pièces – y compris de celles présentant des formes complexes.plus...
Transplantation d'arbres
27.05.21 - Pour notre planète !
Des arbres transplantés au lieu d'être coupésplus...
Doigts d'indexage pour l'industrie 4.0
18.05.21 - Doigts d'indexage pour l'industrie 4.0
Une fiabilité optimale des processus grâce aux doigts d'indexage FEATUREgrip avec capteur d'état intégré. Ils permettent de transmettre sans fil l'état d'actionnement actuel à une commande de machine ou à un appareil mobile.plus...
Le nouveau catalogue KIPP ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS
19.04.21 - Le nouveau catalogue KIPP ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS 2021
4 800 nouveautés présentées sur 1 600 pages − le nouveau catalogue ÉLÉMENTS DE MANŒUVRE | ÉLÉMENTS NORMALISÉS est désormais disponibleplus...
Le nouveau catalogue Technique de serrage KIPP
19.04.21 - Le nouveau catalogue KIPP TECHNIQUE DE SERRAGE 2021
200 nouveautés sur 580 pages − c'est ce que vous propose le nouveau catalogue TECHNIQUE DE SERRAGEplus...
11.03.21 - Une fermeture sûre même en cas de mouvements ou de vibrations
Les nouvelles fermetures à déclic en plastique KIPP assurent un verrouillage fiable.plus...
10.03.21 - Construire de manière responsable

KIPP utilise de l'« acier vert » neutre en CO2pour son nouveau bâtiment logistique. Ce nouveau bâtiment constitue ainsi un investissement durable pour l'avenir dans tous les sens du terme.

plus...
19.02.21 - Forme ergonomique et grande résistance
Les poignées tubulaires Bighand KIPP en différents modèles et coloris.plus...
18.02.21 - Éléments de manœuvre solides en plastique thermodurcissable
Très stables et résistants à la chaleur, en plus d'être faciles à nettoyer grâce à leur surface polie haute brillance.plus...
Une fixation fiable : la manette indexable avec fonction de sécurité
19.01.21 - Une fixation fiable
la manette indexable avec fonction de sécuritéplus...
Nouvelle certification de l'EHEDG pour le système à visser étanche Hygienic USIT®
31.08.20 - Nouvelle certification de l'EHEDG pour le système à visser étanche Hygienic USIT®
Dans le cadre de la nouvelle certification, KIPP et son partenaire Freudenberg Sealing Technologies ont procédé à des optimisations du système à visser étanche innovant Hygienic USIT®. Cette solution Hygienic DESIGN en inox a été spécialement développée pour les zones nécessitant une hygiène renforcée.plus...
KIPPflexX : un étau de bridage 5 axes avec deux fonctions
28.08.20 - Une avancée dans la technique de serrage
KIPPflexX : un étau de bridage 5 axes avec deux fonctionsplus...
Mandrins de centrage expansibles avec levier à came : fixer à l'aide de perçages
25.08.20 - Une nouveauté dans le domaine de la technique de serrage : les mandrins de centrage expansibles avec levier à came
La société HEINRICH KIPP WERK a développé de nouveaux mandrins de centrage expansibles, qui permettent de positionner et de fixer des pièces à l'aide de perçages. L'actionnement se fait manuellement à l'aide d'un levier à came, l'utilisateur pouvant régler en continu la plage de serrage ou la force de retenue.plus...
La technique de serrage modulaire dans une variété encore plus grande
14.07.20 - De nouveaux éléments de base pour la technique de serrage modulaire

La société HEINRICH KIPP WERK a élargi sa gamme avec de nouveaux éléments de serrage. Les clients disposent ainsi d'un système modulaire complet comprenant plus de 300 éléments de base et de montage, principalement pour l'assemblage de pièces sur des machines d'usinage à commande numérique.plus...

Les nouveaux doigts d’indexage avec câble Bowden de KIPP
10.06.20 - Un fonctionnement sûr à distance
Les nouveaux doigts d’indexage avec câble Bowden de KIPPplus...
Les écrans de protection
28.05.20 - Les écrans de protection
Pendant la crise du coronavirus, nous avons élargi notre gamme de produits avec des panneaux spéciaux en verre acrylique, en plastique et en aluminium.plus...
La protection de poignée de porte KIPP
22.04.20 - L'ouverture des portes en période de coronavirus
La protection de poignée de porte KIPP est disponible gratuitement en téléchargement CAO sur notre site Web (fichier STL ou STEP).

Ainsi, toute personne possédant une imprimante 3D ou connaissant quelqu'un qui utilise l'impression 3D peut fabriquer sa propre coque de poignée.
plus...
Protection hygiénique
08.04.20 - Écrans de protection standard
Écrans de protection standard vous offre, à vous et à vos clients, une protection efficace contre la toux, les éternuements et les postillons.plus...
31.03.20 - La société KIPP FRANCE SAS préserve sa capacité de livraison
La société KIPP est attachée à l’Allemagne et aux habitants de la région. Ceci est particulièrement vrai dans les périodes difficiles. Nous souhaitons à tous nos partenaires et à tous les aidants dans la crise du coronavirus de tenir bon et de rester en bonne santé.plus...
KIPP lance des poussoirs à ressort avec doigt d'appui plat sur le marché
15.12.19 - Bloquer en toute sécurité, fixer de façon précise, positionner avec exactitude
KIPP lance des poussoirs à ressort avec doigt d'appui plat sur le marchéplus...
Goupilles d'arrêt autobloquantes, modèles réglables et produits avec verrouillage de la tête
02.12.19 - Modèles réglables et produits avec verrouillage de la tête
De nouvelles goupilles d'arrêtplus...
Verrous quart de tour HD avec poignée en T
30.09.19 - Nouveauté : Verrous quart de tour HD avec poignée en T
Le verrou quart de tour en Inox hygiénique exclut toute contamination microbienne et satisfait aux exigences strictes des normes de contrôle en matière de machines destinées à l'industrie alimentaire et d'hygiène.plus...
28.09.19 - Miser sur l'avenir :
HEINRICH KIPP WERK agrandit son atelier pour les apprentisplus...
HEINRICH KIPP WERK auf der Motek 2019
16.09.19 - HEINRICH KIPP WERK au salon Motek 2019
100 % avenir depuis 1919 : KIPP présente des innovations en cette année anniversaireplus...
06.09.19 - HEINRICH KIPP WERK au salon FachPack 2019
Éléments normalisés pour l'industrie de l'emballageplus...
Les poignées de commande fermant à clé de KIPP
24.07.19 - La clé pour plus de sécurité
Les poignées de commande fermant à clé de KIPPplus...
KIPP reçoit le prix « TOP JOB 2019 »
25.06.19 - Responsabilité – Dynamisme – Équité
KIPP reçoit le prix « TOP JOB 2019 » plus...
Système de bridage 5 axes module 138
10.05.19 - Système de serrage 5 axes KIPP pour pièces de 40 tonnes
Le système a déjà fait ses preuves lors de l'utilisation avec des pièces lourdes – avec une stabilité et une fiabilité élevées.plus...
01.04.19 - KIPP EN TOUTE CONFIANCE DEPUIS 100 ANS
HEINRICH KIPP WERK et l'histoire de sa réussiteplus...
KIPP figure parmi les meilleurs employeurs dans la catégorie PME en 2019
04.02.19 - Notre entreprise de nouveau distinguée
KIPP figure parmi les meilleurs employeurs dans la catégorie PME en 2019plus...
FEATUREgrip
19.12.18 - FEATUREgrip - des produits intelligents, informatifs et connectés
KIPP présente sa nouvelle gamme de produitsplus...
KIPP présente de nouveaux supports à bille oscillante dans quatre versions
11.09.18 - Retour automatique en position initiale pour un rééquipement rapide
KIPP présente de nouveaux supports à bille oscillante dans quatre versionsplus...
Système de serrage modulaire 5 axes pour pièces XXL
04.09.18 - Système de serrage à point zéro flexible en taille 138
Système de serrage modulaire 5 axes pour pièces XXLplus...
Le système de suspension empêche le basculement
18.06.18 - Le système de suspension empêche le basculement
KIPP perfectionne sa butée pour profilés rainurésplus...
KIPP présente son nouveau catalogue au salon automatica 2018
25.05.18 - KIPP présente son nouveau catalogue au salon automatica 2018
plus...
La qualité de notre design récompensée
23.05.18 - La qualité de notre design récompensée
Les goupilles d'arrêt KIPP remportent le Red Dot Award 2018plus...
KIPP fait partie des meilleures entreprises de formation d'Allemagne
22.05.18 - Récompense décernée par FOCUS MONEY
KIPP fait partie des meilleures entreprises de formation d'Allemagneplus...
NovoNox devient NOVOnox hygienic
03.04.18 - NovoNox devient NOVOnox hygienic
Gamme Inox Hygienic DESIGN et Hygienic USIT®plus...
Nouveau catalogue KIPP Technique de serrage
26.02.18 - Une gamme structurée
Nouveau catalogue KIPP Technique de serrage plus...
08.02.18 - Un assemblage sûr
KIPP présente ses nouveaux éléments d'assemblage de tubes et raccords de profilésplus...
06.02.18 - Configurateur en ligne pour goupille d'arrêt
Trouvez les goupilles d'arrêt autobloquantes adaptées à vos applications !plus...
Meilleur employeur dans la catégorie PME en 2018
26.01.18 - KIPP parmi les meilleurs employeurs dans la catégorie PME en 2018
Un cadre de travail et une sécurité de l'emploi convaincants plus...
Poignées de manutention thermorésistantes en thermoplastique
20.12.17 - Indéformables à 250°C
KIPP présente ses poignées de manutention thermorésistantes en thermoplastiqueplus...
KIPP reçoit le CADENAS  Award
27.11.17 - KIPP reçoit le CADENAS Award
La société HEINRICH KIPP WERK est la lauréate du CADENAS Award 2017 « The Golden Catalog Seal ».plus...
Remise du prix du jeu-concours Café MOTEK 2017
26.10.17 - C'est le jour de la remise du prix !
Remise du prix du jeu-concours Café MOTEK 2017plus...
Service KIPP : TRÈS BIEN
08.09.17 - Service KIPP : TRÈS BIEN
Nouvelle certification de l'institut allemand de contrôle technique TÜVplus...
Produits en Inox KIPP : maintenant en design mat
26.07.17 - Nouvelle esthétique, fonctionnement éprouvé
Produits en Inox KIPP : maintenant en design matplus...
KIPP et effort physique à la course des entreprises 2017 de Balingen
02.06.17 - KIPP et effort physique au départ de la course des entreprises 2017 de Balingen
Avec 33 coureurs, l'équipe KIPP et effort physique était de nouveau au départ à Balingen. plus...
Une manette indexable avec bouton pression facile à utiliser
12.05.17 - Dégagement facilité !
KIPP présente une manette indexable avec bouton pression facile à utiliserplus...
La dernière nouveauté de KIPP, une goupille d'arrêt au principe simple
05.04.17 - Assemblage rapide
La dernière nouveauté de KIPP, une goupille d'arrêt au principe simpleplus...
Certification OEA
04.04.17 - Certification OEA
La société HEINRICH KIPP WERK bénéficie du statut officiel d'opérateur économique agréé (OEA) prévu par la législation douanière de l'Union européenne.plus...
Le verrou quart de tour K1061 KIPP
03.04.17 - KIPP présente de nouveaux éléments de fixation
Une fermeture sûre d'un simple gesteplus...
En toute confiance avec les billes de convoyage KIPP
31.03.17 - En toute confiance avec les billes de convoyage KIPP
Un transport fiable des produits et marchandises plus...
L'ÉCO définit de nouveaux critères en terme de rapport qualité/prix
01.12.16 - L'ÉCO définit de nouveaux critères en terme de rapport qualité/prix
Conception économiqueplus...
Remise du prix du jeu-concours Café MOTEK
05.11.16 - Remise du prix du jeu-concours Café MOTEK
Le jour de la remise du prix est enfin arrivé !plus...
KIPP présente son nouveau bouton triangle dynamométrique
04.11.16 - Mécanisme avec signal par clic
KIPP présente son nouveau bouton triangle dynamométriqueplus...
Gamme de produits ESD KIPP
21.10.16 - Gamme de produits ESD KIPP
Protection optimale des éléments sensiblesplus...
Éléments de FIXATION KIPP
10.10.16 - Éléments de FIXATION KIPP
Un raccord rapide plutôt que filetéplus...
Les produits MEDIgrip répondent aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène
08.10.16 - Les produits MEDIgrip répondent aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène
Plastique antibactérienplus...
Solutions complètes de KIPP
26.09.16 - Serrer, usiner, fabriquer
Solutions complètes de KIPPplus...
KIPP neuer Katalog
21.06.16 - KIPP EDITION 2016
4.000 nouveautés
plus de 1180 pages.
plus...
AUTOMATICA München | Halle A5 | Stand 408
09.06.16 - AUTOMATICA Munich | Hall A5 | Stand 408
Venez faire un tour dans notre CAFÉ LOUNGEplus...
KIPP NATUREgrip
07.06.16 - NATUREgrip : KIPP fabrique ses poignées à partir d'un biopolymère
Gamme de produits respectueuse de l'environnementplus...
KIPP Poignée tubulaire réglable
28.04.16 - KIPP complète sa gamme en y ajoutant des POIGNÉES TUBULAIRES réglables
Design tout en légèreté. Fixation flexible.plus...
Manette indexable ergonomique KIPP
22.03.16 - Manette indexable avec un design totalement repensé
Poignée confortableplus...
Extensions compactes de l'étau de bridage 5 axes KIPP
26.02.16 - Modules d'extension pour étau de bridage 5 axes compact KIPP
Idéal pour différentes situations de bridageplus...
Chaîne vidéo YouTube de KIPP
02.02.16 - Chaîne vidéo YouTube de KIPP
Découvrez nos vidéos d'application plus...
Manettes indexables KIPP en acier
18.11.15 - Manette indexable robuste en acier
Robuste et efficaceplus...
iF Design Award
28.10.15 - iF Design Award - KIPP tous azimuts
L'International Forum Design GmbH, dont le siège est situé à Hanovre, récompense depuis 1954 des designers
avec le « iF DESIGN AWARD ».
plus...
Poignée tubulaire compacte KIPP en aluminium
23.09.15 - POIGNÉES TUBULAIRES compactes KIPP
Un design d'un nouveau genre pour les boîtiers de machinesplus...
Système de serrage à point zéro UNILOCK KIPP
25.08.15 - KIPP présente le système de serrage point zéro variable UNILOCK
Nouveau catalogue avec des systèmes de serrage innovantsplus...
Support de doigt d'indexage KIPP en aluminium
15.07.15 - KIPP complète sa gamme avec des pièces de maintien en aluminium
Manipulation pratiqueplus...
Le service KIPP « très bon » pour l'institut TÜV
27.04.15 - Service KIPP : TRÈS BIEN
Certification de l'institut allemand de contrôle technique TÜV avec la note de 1,7 (système de notation allemand)plus...
POIGNÉES TUBULAIRES KIPP en fibre carbone
13.04.15 - POIGNÉE TUBULAIRE KIPP en carbone
Poignées de haute qualité pour applications haut de gammeplus...
Manette indexable KIPP avec boulon d'appui
25.02.15 - Manette indexable KIPP avec boulon d'appui
Serrage soigneuxplus...
Les règles métalliques KIPP convainquent par leur longévité
13.01.15 - Les règles métalliques KIPP convainquent par leur longévité
Résistantes au frottement, précises et robustesplus...
Sauterelles KIPP, dorénavant également en inox
29.09.14 - Sauterelles KIPP, dorénavant également en inox
Fixation sûre et confortableplus...
Nouvelles poignées pour équipements sportifs et de réhabilitation
08.09.14 - Nouvelles poignées pour équipements sportifs et de réhabilitation
Maniement ergonomiqueplus...
Deux nouveaux modèles d'anneaux de serrage KIPP
26.08.14 - Les bagues d’arrêt KIPP disponibles en deux finitions
Des bagues d’arrêt qui tiennent leurs promessesplus...
KIPP présente de nouveaux doigts d'indexage premium
02.07.14 - KIPP présente ses nouveaux doigts d’indexage premium
Conçus pour répondre aux exigences les plus élevéesplus...
De nouvelles couleurs pour la manette indexable Kakadou
19.05.14 - Un degré de personnalisation plus élevé avec la manette indexable 2K « KAKADOU »
La manette indexable KIPP prend des couleursplus...
La manette indexable KIPP TOUCAN définit de nouveaux critères
15.04.14 - Tout en offrant un rapport qualité-prix intéressant, la manette indexable TOUCAN établit de nouveaux standards
Mouvement inversé : Pression au lieu de tractionplus...
KIPP élargit sa gamme d'axes de fixation avec deux nouvelles variantes
08.04.14 - Extension de la gamme d'axes de fixation avec deux nouvelles variantes
Nouveau, intelligent et facile d'utilisationplus...
Étau de bridage 5 axes compact KIPP
20.03.14 - Étau de bridage 5 axes compact KIPP
Nouvelle physique dans l'usinage 5 axesplus...
KIPP présente ses glissières télescopiques à billes en inox
14.02.14 - KIPP présente ses glissières télescopiques à billes en Inox
Une gamme de produits élargie intelligemmentplus...
Les modèles CAO KIPP de plus de 18 000 pièces réunis dans une seule application
01.07.13 - Fichiers CAO pour plus de 16.000 références en une application mobile
Nouveau service de téléchargement mobile KIPP sous Android et iOSplus...
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0.00 CHF
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Suisse
Plan du site Imprimer Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33