- Un verrouillage est effectué par concordance de forme, à l'aide de boulons, et le serrage par adhérence, au niveau de la face avant du corps. Le doigt d'indexage est maintenu en position « rétractée » en tournant la poignée une fois tirée.
- En option, un modèle avec signalisation visuelle de verrouillage est disponible : le bouton de signalisation proéminent indique le verrouillage incomplet de la liaison à l'aide du doigt d'indexage.
- La solution convient pour le maniement de modules, de groupes, de machines, de dispositifs ou encore d'appareils de sport.
Le doigt d'indexage et de serrage se compose de thermoplastique noir ; le bouton de signalisation rouge fabriqué dans le même matériau, se démarque visuellement. Différents modèles et dimensions sont disponibles. Le diamètre du doigt d'indexage en acier inoxydable varie entre 4 et 8 mm, tandis que le corps fileté en acier est disponible dans les dimensions M8–M16, avec pas de réglage ou pas fin.
|